Vstupní modul Interbus S-line načítá 8 digitálními vstupy senzorů 24 V v technice PNP do Interbus-Loop. Vstupní/výstupní modul nabízí kromě čtyř těchto digitálních vstupů navíc 4 digitální výstupy pro aktory 24 V také v technice PNP. Přípojka jak senzorů, tak i aktorů se provádí přes 3pólové šroubové spojky M8 a předem osazené kabely senzorů.
U vstupů se provádí připojení mechanických přepínačů se 2 kontakty (např. koncový spínač) do zásuvek M8 přes +24 V-Pin a IN x-Pin (dvouvodičové zapojení). Iniciátory (např. světelná tlačítka nebo přibližovací iniciátory) se připojují dodatečně na zemnicí kontakt (třívodičové zapojení). Přívod napájecího napětí pro senzory přebírá kabel sběrnice, takže za to nevznikají žádné dodatečné náklady na kabeláž. Napájení senzorů je zkratuvzdorné a dodává všem senzorům třívodičovým zapojením dohromady až 150 mA.
Připojení zátěží k výstupům (pouze u DIO 4/4/8) se provádí zkratuvzdorně přes kontakty Out x a kostru výstupních zásuvek M8. Na 3. kontaktu je u všech výstupních zásuvek přiloženo napájení 24 V. Toto napájecí napětí musí být přivedeno přes jednu ze 4 výstupních zásuvek.
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
I/O-modul
2819202
Digitální vstupní/výstupní modul, krytí IP67, s označovacími štítky (bílými), 4 digitální vstupy, 4 digitální výstupy, 24 V DC, se šroubovou spojkou M8, technika připojení 3 vodiči