Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní

Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní

Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní vám nabízí velkou flexibilitu pro různé aplikace. Zásuvky a rozhraní je možné použít v náročném průmyslovém prostředí. Jsou vhodné pro rozvaděče, komponenty infrastruktury a pro různé přístroje. Zásuvky lze namontovat na nosnou lištu nebo prosttřednictvím přímé montáže.

Více informací

Nové produkty

Zásuvky rozvaděče k montáži na nosnou lištu
Zásuvky rozvaděče
Jednoduché připojení proudu v rozvaděči

Dvojité zásuvky obsahují zásuvky se dvěma proudovými chrániči. Chrániče chrání před nehodami zaviněnými proudem ve spojitosti se zemním spojením. Kvůli zvýšené bezpečnosti se uzemňovací kontakt nachází na horní straně, aby se zabránilo zkratům mezi jazýčky.

To jsou výhody

  • Bezpečné připojení díky variantám připojení push-in a šroubového připojení
  • Jednoduchá montáž na nosnou lištu
  • Robustní a tepelně odolná provedení
  • Díky krytí IP65 odolné vůči stříkající vodě a proti prachu
  • Zásuvky rozvaděče jsou součástí systému COMPLETE line

To jsou hlavní vlastnosti

  • Varianty produktu s připojením push-in a šroubovým připojením
  • Kompaktní a štíhlé provedení
  • Proudový chránič (RCCB/GFCI)
  • 120 V AC/15 A (zásuvky 20 A)

Servisní rozhraní pro průmysl

Servisní rozhraní

Rozmanité možnosti připojení servisních rozhraní

Se servisními rozhraními je údržba, servis a diagnostika nyní ještě jednodušší. Robustní montážní rámy se stupněm ochrany IP65 umožňují použití v náročném průmyslovém prostředí. Datové čelní desky nabízejí rozmanité možnosti připojení na nejmenším prostoru, neboť je možné kombinovat různé kontaktové vložky podle libosti.

Servisní rozhraní získáte s následujícími vložkami:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Zásuvky
  • Spojka SC-RJ
Zásuvka rozvaděče

Zásuvka v rozvaděči

Zásuvky rozvaděče pro celosvětové používání

Zásuvky rozvaděče lze celosvětově použít s jedenácti různými geometriemi konektoru v konstrukci rozvaděče nebo zařízení. Dodatečné funkce jako zobrazení LED, pojistka, spínač nebo jistič rozšiřují možnosti použití.

Propojte zásuvky rozvaděče dle volby pomocí techniky připojení push-in nebo šroubového připojení. Také montáž zásuvek probíhá mimořádně flexibilně: nasaďte zásuvky na nosnou lištu nebo je přímo našroubujte nebo nalepte. V kombinaci s deskou adaptéru je možné zásuvky také namontovat do servisního rozhraní.