Vedení a ochrana kabelu zajišťují pořádek a bezpečnost

Systém vedení kabelů

Pro přehledné a strukturované vedení kabelu jsou k dispozici různé kabelové kanály, systémy zavádění kabelů i kabelové spony. Aby byly vaše kabely navíc chráněny před vnějšími vlivy, např. povětrnostními podmínkami, použijte jako ochranu kabelu různé ochranné hadice. Tím zvýšíte při zavádění svého kabelu přehled i bezpečnost.

Více informací
Systém zavádění kabelů v rozvaděči

Systém zavádění kabelů CGS v praxi

Systémy zavádění kabelů pro strukturované zavádění kabelů

Pomocí otočného ramene systému zavádění kabelů velmi snadno a bezpečně optimalizujete kabelové vedení jednotlivých kabelů nebo kabelových svazků ke dveřím rozvaděče nebo k výklopným montážním rámům. Systém zavádění kabelů je mimořádně časově úsporný. Patentované kulové klouby lze snadno a rychle otevřít a zavést nebo dodatečně zavést předem osazené kabely bez použití nástrojů. K zavední vodičů o rozměrech až 100 x 1,5 mm² ke dveřím rozvaděče stačí pouze jeden systém zavádění CGS. Kabelové vedení ke dveřím rozvaděče v systému CAD lze díky definovanému konstrukčnímu prostoru a kyvnému rozsahu plánovat. Své kabelové svazky tak naplánujete na základě předdefinované délky vedení. Integrovaná příruba s odlehčovacím profilem zaručuje rychlou a snadnou montáž. Mechanická ochrana kabelů a svazkování je provedena pomocí ochranných krytů nasaditelných bez použití nástrojů. Systém zavádění kabelů je tvořen velmi kvalitním elasticky a mechanicky zatížitelným plastem, který je certifikován podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0.

Jednoduché kabelové vedení předem osazených datových kabelů k vestavným přístrojům v rozvaděči

Jednoduché kabelové vedení předem osazených datových kabelů k vestavným přístrojům v rozvaděči

Jednoduché kabelové vedení předem osazených datových kabelů

Energetické a tažné řetězy potřebují zpravidla kompatibilní kabely a vedení. Standardní vedení nejsou zamýšlena pro vysoké zatížení pohybem a poloměry ohybu.
Systém zavádění kabelů byl vytvořen pro zavádění standardních vedení. Toho je dosaženo velkými poloměry ohybu a definovanými pohyby. Systém CGS byl osazen vedeními 100 x 1,5 mm² (H05Z-K) a datovými vedeními (kabel Ethernet CAT  5) a 2 000x se otevřel a zavřel. Při tom nebyla zjištěna žádná poškození žil.

Kabelové kanály pro přehledné vedení kabelů

Vytvoření pořádku pomocí kabelového vedení

Kabelové kanály pro přehledné vedení kabelů

Zapojovací kanály přinášejí pořádek do rozvaděče.
Záchytné spony fixují kabely vycházející z pole. Plastovými označovači kabelů od společnosti Phoenix Contact svážete kabely a vodiče snadno a rychle a zavedete je do zapojovacích kanálů.

Kabelové ochranné systémy

Kabelové ochranné systémy

Ochranné hadice na ochranu kabelů

Rozsáhlý program ochranných hadic z plastu a kovu nabízí spolehlivá řešení pro nejrůznější aplikace, a to až do stupně ochrany IP69K.
Ochranné hadice poskytují ochranu kabelů a umožňují snadné svazkování kabelů. Kromě toho je kabelová ochrana opatřena vhodným šroubením pro robustní konektory a otvory pouzdra. Díky celé řadě schválení lze hadice použít ve všech oborech a průmyslech.

Ochranné hadice na kabely – v rozvaděči i v terénu

Ochranné hadice na kabely – v rozvaděči i v terénu

Spirálové hadice pro snadné vedení kabelů

Spirálovité hadice pro jednoduché svazkování a vedení kabelů a vodičů nabízí ochranu při lehkém mechanickém namáhání.
Lze je dodatečně jednoduchým způsobem namontovat, přičemž jednotlivé vodiče a vedení je možné vyvést na libovolném místě.

Plastové hadice na ochranu kabelů

Ochranné plastové hadice

Plastové hadice pro vysokou odolnost

Plastové hadice jsou optimální ochranou kabelů před oleji, kyselinami a rozpouštědly. Použité materiály neobsahují silikon, halogen ani kadmium a jsou dostupné se stupněm ochrany IP69K a třídou hořlavosti V0.

Kovové hadice odolné vůči povětrnostním vlivům na ochranu kabelů

Kovové hadice

Velmi pružné kovové hadice odolné vůči povětrnostním vlivům

Vysoce flexibilními kovovými hadicemi chráníte kabely a vedení před mechanickým poškozením. Kovová ochrana kabelů s opláštěním je navíc vodotěsná a odolná vůči povětrnostním vlivům.