Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: Mosaz, niklovaná, vnější průměr kabelu 6 mm ... 12 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Použití kabelových šroubení zaručuje obzvláště spolehlivé a robustní provedení jednotlivých kabelů v rozvaděči. Pro prostorově úspornou kabelovou průchodku několika osazených a neosazených vedení vám systém kabelových průchodek CES navíc nabízí přehledné a cenově úsporné řešení. Vyberte si mezi kombinovanými moduly nebo deskami kabelových průchodek.
Více informacíKabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: Mosaz, niklovaná, vnější průměr kabelu 6 mm ... 12 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 6 mm ... 12 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Plastové kabelové šroubení EVO s bajonetovým uzávěrem; pro řadu pouzder B, velikost M25, průměr vodiče 9 mm ... 17 mm.
Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 11 mm ... 17 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Desky průchodek kabelu, počet vedení: 25, délka: 154 mm, šířka: 56 mm, výška: 20 mm, vnější průměr vedení: 3x 3 mm ... 6 mm
Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: Mosaz, niklovaná, vnější průměr kabelu 11 mm ... 17 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 5 mm ... 10 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Plastové kabelové šroubení EVO s bajonetovým uzávěrem; pro řadu pouzder B, velikost M32, průměr vodiče 11 mm ... 21 mm
Protimatice, materiál: PA, pro závit M20 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Plastové kabelové šroubení EVO s bajonetovým uzávěrem; pro řadu pouzder B, velikost M25, průměr vodiče 9 mm ... 17 mm
Kabelová šroubení
Pro univerzální použití zvolte kabelová šroubení se snadnou montáží a vynikajícím odlehčovacím profilem od společnosti Phoenix Contact. K produktovému programu patří půlšroubení s těsnicím kroužkem pro pouzdra s hrdly šroubení i plná šroubení pro pouzdra se závitem. Pro stíněná vedení nabízíme spolehlivá kabelová šroubení EMC s elastickými stínicími kontaktními pružinami pro jednoduché osazení. Vysoce vodivé lamely při tom nabízí spolehlivé spojení s malým ohmickým a induktivním odporem mezi stíněním vedení a pouzdrem konektoru.
Kabelová šroubení pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Kabelová šroubení pro oblasti s nebezpečím výbuchu poskytují maximální bezpečnost v průmyslových oblastech s nebezpečím výbuchu. Pro spolehlivý provoz jsou v nabídce verze pro armované a nearmované kabely s těmito typy ochrany před výbuchem: pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „d“) a omezené dýchání (typ „nR“). Kabelová šroubení jsou schválena podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují stupně ochrany IP66/IP67 a IP68.
Kabelová průchodka s různými kabely a svorkovnicí
Kabelová průchodka CES modular umožňuje díky variabilně kombinovatelným kabelovým vývodkám rychle a flexibilně zavádět do rozvaděče osazené i neosazené kabely. Systém kabelových průchodek umožňuje bezpečné utěsnění a odlehčení od tahu podle DIN EN 50262. Jednotlivé prvky jsou k dostání v různých formách a pro nejrůznější průměry kabelu. Kabelové vývodky jsou velmi robustní a se stupněm ochrany IP54 spolehlivě utěsňují kabelové průchodky.
Deska kabelových průchodek pro stěnu rozvaděče
CES Multigates jsou desky průchodek kabelu zesílené kovem. Desky kabelových průchodek nabízí řadu možností pro zavedení vodičů vysoké hustoty stěnou rozvaděče. S deskami CES Multigates můžete zavést do rozvaděče strukturovaně přes jediný prvek až 37 neosazených kabelů. Desky kabelových průchodek jsou vhodné i pro venkovní použití.