Svorka stínění, k uložení stínění na sběrnicích, přechodový odpor < 1 mΩ
Připojovací svorky stínění zabezpečují vaše zařízení před elektromagnetickým rušením. Toto rušení může vést k chybnému fungování nebo dokonce k výpadku celých zařízení. Připojovací svorky stítnění dokáží takovým situacím předcházet, protože sestávají z komponent odpovídajících normám. Vedle ochrany vašich zařízení se připojovací svorky stínění používají ke splnění směrnice o elektromagnetické kompatibilitě v rámci shody CE.
Více informacíSvorka stínění, k uložení stínění na sběrnicích, přechodový odpor < 1 mΩ
Svorka stínění, k uložení stínění na sběrnicích, přechodový odpor < 1 mΩ
Svorka stínění, k uložení stínění na sběrnicích, přechodový odpor < 1 mΩ
Svorka stínění, k uložení stínění na sběrnicích, přechodový odpor < 1 mΩ
Svorka pro připojení stínění, typ připojení: Pružinový spoj, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Svorka pro připojení stínění, typ připojení: Pružinový spoj, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Svorka stínění, k přímému uložení stínění na vodivých montážních deskách
Svorka se snímací odbočkou, K použití se svornicemi Power-Turn pro velký proud PTPOWER 50, 95,150 a 185, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 57 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: na základnu, barva: šedá
Svorka stínění, k uložení stínění na sběrnicích, přechodový odpor < 1 mΩ
Svorka stínění, pro uložení stínění na sběrnicích
Připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče
Připojovací svorky stínění se používají v rozvaděči i v zařízení, kde zajišťují propojení signálů, napájecích zdrojů a datových vedení splňujícího požadavky EMC. Bezpečný provoz v souladu s EMC v polích elektromagnetického rušení není možný bez odpovídajícího stínění. Ochrana pomocí připojovacích svorek stínění zabraňuje jak vstupnímu, tak výstupnímu rušivému vyzařování. K hlavním zdrojům rušení patří motorový a frekvenční měnič, silná elektromagnetická pole střídavého proudu, rádiové vlny a kapacitní a induktivní vazby jiných vodičů. Výrobci a provozovatelé strojů a zařízení musí dodržovat nejrůznější zákonné a normativní předpisy elektromagnetické kompatibility. Tyto předpisy jsou také součástí označení CE.
Připojovací svorka stínění SCC
Připojovací svorky stínění SCC umožňují rychlou a snadnou manipulaci a nejvhodnější uložení stínění, které bezpečně odráží rušení. Všechny připojovací svorky stínění lze namontovat bez nářadí pouze jednou rukou. Technologie síly pružiny je z hlediska síly upravena tak, aby vznikla co největší kontaktní plocha, aniž by se při tom vodič příliš deformoval. Tím je zajištěna vysoká kvalita kontaktu a nízká přenosová impedance. Aby bylo stínění vůči rušení účinné, obepíná připojovací svorka stínění minimálně 75 % opletení stínění vodiče. Velké označovací plochy umožňují přehledné označování připojovaných kabelů, což usnadňuje jejich přiřazování. Připojovací svorky stínění SCC jsou k dispozici ve třech typech montáže, a umožňují tedy přímou montáž, montáž na nosnou lištu a montáž NLS.
Připojovací svorka stínění SK
Připojovací svorky stínění SK jsou šroubovací variantou sortimentu připojovacích svorek stínění. Kabely se připevňují pomocí rýhovaného šroubu. Drážka v horní části rýhovaného šroubu umožňuje při použití standardního šroubováku vyšší utahovací moment. Tlačný prvek připojovacích svorek stínění umožňuje optimální upnutí kabelu. Díky pružnosti a z toho vyplývající přizpůsobitelnosti je zaručena vysoká kvalita kontaktů. Velkoplošné usazení kontaktů řadových svornic SK umožňuje, stejně jako u řadových svornic SCC, optimální útlum stínění. Připojovací svorky stínění SK jsou dostupné ve dvou způsobech montáže, a umožňují tedy přímou montáž a montáž NLS.
Stínění je komplexní téma. Propojení v souladu s EMC je nezbytné pro ochranu zařízení před rušivými vlivy i před rušivým vyzařováním. V následující části si můžete stáhnout bezplatné soubory PDF na téma Stínění. V první brožuře nazvané „Stínění“ je toto téma zpracováno obecně. Najdete zde přehled různých druhů rušení a postupy, jak těmto negativním vlivům účinně zabránit. Druhá brožura s názvem „Připojovací svorky stínění SCC“ obsahuje nejrůznější informace o naší nejnovější řadě připojovacích svorek stínění.
Hledáte spolehlivého partnera? Díky naší dlouholeté zkušenosti a partnerské spolupráci jsme dnes s naším hlubokým oborovým znalostem v různých průmyslových odvětvích a trzích jako doma. Připojovací svorky stínění se používají všude tam, kde je nutné propojení splňující EMC. EMC znamená elektromagnetickou kompatibilitu. Je to schopnost přístroje správně pracovat v elektromagnetickém prostředí. Při tom nesmí ani samotný přístroj způsobovat elektromagnetická rušení, která jsou pro ostatní přístroje nacházející se v tomto prostředí nepřijatelná. Z tohoto důvodu jsou připojovací svorky stínění mimořádně důležité v oblasti zpracování a přenášení signálu.