Připevňovací materiál pro rozvaděč

Připevňovací materiál pro rozvaděč

Disponujeme rozsáhlým programem připevňovacího materiálu pro rozvaděč. S vhodným montážním zařízením upevníte elektrické spoje a montážní díly bezpečně a rychle. Kombinací připevňovacích materiálů optimálně využijete dostupné místo v rozvaděči.

Více informací

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná a pohodlná instalace nosných lišt
  • Snadné upevnění svorkovnic díky různým variantám koncovek
  • Dobré připojení nulového vodiče díky přípojnicím nulového vodiče a různým výložníkům
  • Snadné svazkování a upevňování kabelů pomocí různých variant kabelových spon
Perforované a neperforované nosné lišty

Nosné lišty DIN

Nosné lišty

Náš sortiment obsahuje nejrůznější varianty nosných lišt. Jednou z těchto variant jsou standardizované nosné lišty DIN. Tato skupina nosných lišt zahrnuje různé standardní rozměry, např. NS 35/7,5, NS 35/15 nebo NS 15. Do portfolia DIN dále patří galvanizované nosné lišty a nosné lišty bez povrchové úpravy. Kromě toho nabízíme perforované a neperforované nosné lišty. Kromě nosných lišt DIN obsahuje kolekce nosných lišt navíc nosné lišty typu C a G.

Nacvakávací koncovky

Nacvakávací koncovky

Koncovka

Portfolio koncovek tvoří nejrůznější koncovky pro nosné lišty DIN a typy C a G. Pro nejrozšířenější nosné lišty DIN nabízíme kromě šroubovacích koncovek také nacvakávací koncovky. Tyto koncovky na nosnou lištu nacvaknete bez použití nástrojů nebo jiných upevňovacích prostředků. Koncovky se při nacvaknutí zaříznou do kovu nosné lišty, díky čemuž vznikne velmi pevné uchycení. Mimoto jsou nacvakávací koncovky bezúdržbové. Koncovky lze uvolnit pouze šroubovákem, stejně jako u šroubovacích koncovek. Zabrání se tak neúmyslnému uvolnění koncovky.

Přípojnice nulového vodiče

Přípojnice nulového vodiče

Přípojnice nulových vodičů a výložníky

Pro snadnou instalaci nulových vodičů nabízíme 3 druhy přípojnic nulového vodiče. Zastoupeny jsou rozměry 6 × 6 mm a 3 × 10 mm. Pro instalaci přípojnic nulových vodičů máte k dispozici různé výložníky. Největší výběr je u variant 3×10 mm. Můžete volit mezi adaptéry pro upevnění na nosnou lištu nebo pro přímou montáž. Adaptéry NLS vázané na nosnou lištu existují v různých provedeních. Můžete tak ovlivnit vzdálenost NLS od nosné lišty a také výšku lišty.

Kabelové spony z plastu

Kabelové spony

Kabelové spony

Sortiment kabelových spon pro snadné a bezpečné svazkování kabelů velmi pestrý. Vedle standardních kabelových spon z plastu portfolio zahrnuje speciální kabelové spony pro vysoké teploty a také spony odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Pro náročné podmínky prostředí jsou k dispozici také kabelové spony z ušlechtilé oceli. Dále nabízíme detekovatelné kabelové spony speciálně určené pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.
Pro vytvoření uvolnitelných svazků kabelů můžete sáhnout po uvolnitelných kabelových sponách nebo kabelových svorkách. Pro pevné svazkování kabelů můžete použít varianty s očkem.

Kompletní řešení sestávající z hardwarových a softwarových komponent pro průběžnou optimalizaci procesů ve výrobě rozvaděčů

Výroba rozvaděčů

Upevňovací materiál pro rozvaděče v nejrůznějších odvětvích

Upevňovací materiál je vhodný pro různá průmyslová odvětví. Díky přísným normativním požadavkům, které všechny naše produkty překračují, můžete tyto výrobky bez problémů použít ve většině průmyslových oborů. Pro speciální odvětví, např. pro potravinářský průmysl, byly do portfolia zařazeny speciální produkty, např. detekovatelné kabelové spony.
Snažíme se tak vycházet co nejvíce vstříc zákazníkům ze všech průmyslových oborů.