8pólová krabicová svornice s pružinovými svorkami, k zapojení bez použití nástrojů pomocí techniky připojení Push-in, pro jedno a vícedrátové vodiče s průřezem od 0,5 do 2,5 mm2, izolační pouzdro průhledné.
Spojovací svornice se skládají z krabicových a evropských svornic. Tyto spojovací svornice jsou součástí instalace v budovách. U nás dostanete krabicové svornice s přípojkou push-in a v transparentním pouzdře pro optickou kontrolu. U svítidlových svorek můžete zvolit různá provedení tuhých a ohebných vodičů.
Více informací8pólová krabicová svornice s pružinovými svorkami, k zapojení bez použití nástrojů pomocí techniky připojení Push-in, pro jedno a vícedrátové vodiče s průřezem od 0,5 do 2,5 mm2, izolační pouzdro průhledné.
5pólová krabicová svornice s pružinovými svorkami, k zapojení bez použití nástrojů pomocí techniky připojení Push-in, pro jedno a vícedrátové vodiče s průřezem od 0,5 do 2,5 mm2, izolační pouzdro průhledné.
3pólová krabicová svornice s pružinovými svorkami, k zapojení bez použití nástrojů pomocí techniky připojení Push-in, pro jedno a vícedrátové vodiče s průřezem od 0,5 do 2,5 mm2, izolační pouzdro průhledné.
Evropská svorkovnice z polypropylenu, bílá, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů včetně a bez koncovky s průřezem od 0,75 do 6 mm2, 3pólová
Evropská svorkovnice z polyamidu, průhledná, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s koncovkou vodiče s průřezem od 10 do 25 mm2
Evropská svorkovnice z polypropylenu, bílá, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s a bez koncovky s průřezem od 10 do 25 mm2
Evropská svorkovnice z polypropylenu, černá, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s a bez koncovky s průřezem od 10 do 25 mm2
Evropská svorkovnice z polyamidu, průhledná, s ochranou drátu, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s a bez koncovky s průřezem od 6 do 16 mm2
Evropská svorkovnice z polyamidu, průhledná, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s koncovkou vodiče s průřezem od 6 do 16 mm2
Evropská svorkovnice z polypropylenu, černá, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s a bez koncovky s průřezem od 1,5 do 16 mm2
Krabicové svornice
Krabicové svornice společnosti Phoenix Contact, které jsou k dostání ve třech variantách, umožňují díky technice připojení push-in zapojení na minimálním prostoru bez použití nástrojů. V jedné spojovací svornici můžete propojit různé průřezy. Tuhé jednodrátové vodiče lze připojit v průřezu od 0,5 mm² do 2,5 mm² a tuhé vícedrátové vodiče (7 lanek) lze připojit v průřezu od 1,5 mm² do 2,5 mm². Integrované kontrolní otvory spojovacích svornic umožňují použití testovacích zařízení v zapojeném stavu.
Evropské svornice
Spojovací svornice jsou vyrobeny z velmi kvalitních kovových součástí s povrchy chráněnými proti korozi. Upevněte vodiče s jemnými dráty i bez koncovek vodičů díky integrovanému šroubovému připojení. Izolační pouzdro evropských svornic je vyrobeno z bezhalogenového polyamidu.