Instalační a montážní materiál pro váš rozvaděč

Instalační a montážní materiál pro váš rozvaděč

Instalační a montážní materiál spolu se systémy kabeláže, ochrannými hadicemi, kabelovým vedením i systémy pro zavádění kabelů zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i kolem něj. Kromě toho je díky připojovacím svorkám stínění umožněno propojení v souladu s lektromagnetickou kompatibilitou. Navíc vám zásuvky a servisní rozhraní pomáhají při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Více informací

Produktová řada

Vaše výhody

  • Přehledně uspořádané rozvaděče díky montážnímu materiálu a systému zavádění kabelů
  • Uspořádané zavedení vodičů z pole do rozvaděče
  • Ochrana kabelů díky různým ochranným hadicím
  • Propojení v souladu s EMC odolné vůči rušení a rušivému vyzařování
  • Snazší údržba díky servisním rozhraním a zásuvkám rozvaděčů
Deska pro zavedení kabelů a kabelové šroubení

Deska pro zavedení kabelů a kabelové šroubení

Systémy pro zavádění kabelů

V kategorii Systémy pro zavádění kabelů najdete vše pro uspořádané a přehledné zavedení kabelů z pole do rozvaděče. Kromě speciálních průchozích desek, které zajišťují dokonale uspořádané kabelové zavedení pro velký počet kabelů, zde najdete také jednoduchá kabelová šroubení. Do portfolia produktů patří dále různé příslušenství jako těsnění, vlnovec nebo nejrůznější adaptéry a desky adaptéru.

Systém zavádění kabelů CGS

Systém zavádění kabelů CGS

Systémy zavádění kabelů

Produktová kategorie Systémy zavádění kabelů zahrnuje všechna témata týkající se vlastního vedení kabelů. Kromě systémů zavádění kabelů v rozvaděči, jako jsou kabelové kanály nebo systém zavádění kabelů CGS, tato kategorie zahrnuje také různé ochranné hadice. Ochranné hadice jsou především určeny k bezpečnému vedení kabelů mimo rozvaděč. Jsou dostupné v různých materiálech, aby odolávaly různým podmínkám okolního prostředí.

Připevňovací materiál pro konstrukci uspořádaného rozvaděče

Připevňovací materiál pro rozvaděč

Připevňovací materiál

Montážní a upevňovací materiál tvoří nosné lišty, přípojnice nulového vodiče, koncovky, upevnění kabelů a různé montážní adaptéry. Vyberte správnou nosnou lištu a upevněte ji pomocí příslušných montážních adaptérů. Adaptéry na nosnou lištu vám umožní např. vyvýšenou nebo zešikmenou montáž nosných lišt. Abyste předešli bočnímu posunutí řadových svornic, můžete použít některý z mnioha druhů koncovek. Některé koncovky zajišťují kromě upevnění svorkovnic také jednoduchou integraci značení skupin svornic i jednotlivých svorkovnic. Do sortimentu mimoto patří nejrůznější výložníky pro upevňování přípojnic nulového vodiče. K přehlednému svazkování vodičů najdete v nabídce různé kabelové spony.

Krabicové svornice a svítidlové svorky

Krabicové svornice a evropské svornice

Krabicové svornice a evropské svornice

Krabicové svornice a evropské svornice jsou součástí každé instalace v budově a umožňují rychlou a snadnou instalaci pevných nebo ohebných vodičů. Použijte jednoduché evropské svornice se šroubovým připojením nebo krabicové svornice se zásuvným připojením a obratem ruky nainstalujte své instalační krabice.

Připojovací svorky stínění

Připojovací svorky stínění

Připojovací svorky stínění

Do kategorie Připojovací svorky stínění patří všechny produkty, které jsou nutné k propojování řadových svornic v souladu s EMC. Vedle nejrůznějších připojovacích svorek stínění to jsou také přípojnice nulových vodičů. Kompletně tím ochráníte propojení uvnitř rozvaděčů před nejrůznějšími rušivými vlivy, jako je např. kapacitní nebo indukční rušení.

Servisní rozhraní a zásuvka rozvaděče

Servisní rozhraní a zásuvka rozvaděče

Zásuvky rozvaděčů a servisní rozhraní

Díky servisním rozhraním a zásuvkám rozvaděčů si značně usnadníte údržbu rozvaděčů. Servisní zásuvky vám umožní přímé připojení jednoduchých napájecích kabelů a servisních zástrček, např. RJ45, CAT5e nebo D-SUB 9. Při údržbě se tak obejdete bez externích zásuvek.