Hybridní spouštěč motoru - ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL
1151617

Hybridní spouštěč motoru; funkce: spouštění motoru, reverzace motoru, ochrana motoru, nouzové zastavení, možnost propojení do sítě, ochrana před zkratem; vstup: 24 V DC; výstup: 3~, 500 V AC, 3 A; typ připojení: šroubové připojení a přípojka push-in; připojení k systému IO-Link

Downloads

Detaily výrobku




Typ produktu Hybridní spouštěč motoru
Provozní režim 100 % ED
Izolační vlastnosti
Stupeň znečištění 2

Počet fází 3
Typ startéru motoru Reverzační startér
Spínací frekvence ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení)
Maximální ztrátový výkon 4,1 W
Minimální ztrátový výkon 0,88 W
Typ koordinace 1
Napájení
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US 24 V DC
Rozsah řídicího napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý napájecí proud IS 65 mA
Ochranné spínání ochrana proti přepětí
Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování
Napájení: IO-Link
Jmenovité napětí napájení periferie 24 V DC (Toto napájecí napětí je poskytováno rozhraním IO-Link master IO-Link.)
Ochranné spínání Ochrana proti přepólování
ochrana proti zkratu
Ochrana proti přetížení
Izolační vlastnosti
Izolační pevnost 550 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 2
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím a hlavním proudovým okruhem Bezpečné oddělení (IEC 60947-1)
Rychlé odpojení
Práh odezvy > 33 A
Doba odezvy < 0,5 s

Řízení
Název vstupu Povolovací vstup
Jmenovité ovládací napětí UC 24 V DC
Oblast ovládacího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý ovládací proud IC 7 mA
Práh sepnutí 9,6 V (Signál „0“)
19,2 V (Signál „1“)
Hladina sepnutí < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ)
Typická doba odpojení < 30 ms
IO-Link
Počet portů 1
Typ připojení COMBICON
Technologie připojení 3 vodič

AC výstup
Jmenovité provozní napětí Ue 500 V AC
rozsah provozního napětí 42 V AC ... 550 V AC
Jmenovitý provozní proud Ie 3 A (AC-51)
3 A (AC-53a)
Síťová frekvence 50/60 Hz
Rozsah zatěžovacího proudu 180 mA ... 3 A (viz snížení výkonu)
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 Class 10
Doba chladnutí 20 min. (pro auto-reset)
Svodový proud 0 mA
Ochranné spínání ochrana proti přepětí; Varistor

Řídicí obvod
Typ připojení Svorky Push-in
Délka odstranění izolace 10 mm
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Zátěžový obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Ukazatel stavu LED žlutá
Ukazatel provozního napětí LED zelená
Indikátor chyby červená LED

Šířka 22,5 mm
Výška 160 mm
Hloubka 114,5 mm

Třída hořlavosti podle UL 94 V0 (Pouzdro)

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -5 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Výška ≤ 2000 m

UKCA
Certifikát Shoda UKCA
Schválení UL
Certifikát NLDX.E228652
NRNT.E172140
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Označení ≤ 3
Upozornění Bezpečné odpojení
Performance Level (ISO 13849)
Označení e
Upozornění Bezpečné odpojení
Kategorie (ISO 13849)
Označení ≤ 3
Upozornění Bezpečné odpojení
UL údaje
SCCR 100 kA (480 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
5 kA (480 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA 3 A (480 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT
Horsepower ratings 0,5 hp (120 V AC / 208 V AC)
1,5 hp (277 V AC / 480 V AC)

Normy / ustanovení
Normy/předpisy IEC 60947-1
EN 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849-1

Montážní pokyny připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu
Montážní poloha svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole)

Objednací číslo 1151617
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CK7
Kód výrobku CK7456
GTIN 4063151150037
Hmotnost/kus (včetně obalu) 487,1 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 331 g
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.0.1 27370905
ECLASS-11.0 27370905

ETIM

ETIM 8.0 EC001037

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cUL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cUL Listed

Approval ID: FILE E 228652

UL Listed

Approval ID: FILE E 228652

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“