Hybridní spouštěč motoru, pro reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC / 2,4 A, se vstupem 24 V DC, spouštěcí charakteristika třída 10, funkce přetížení, bez dohledu symetrie, bez rozpoznání výpadku fáze a bez rozpoznání nedostatečného zatížení Spínání 1fázových motorů možné.