MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Frekvenční měnič
2810243
Analogový frekvenční měnič MCR k přeměně analogových normovaných signálů na frekvenční signály nebo signály pulsně šířkové modulace, s připojením pomocí tažné pružiny. Náhradní výrobek: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Frequency value transformer |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skoková odezva (0-99%) | < 15 ms (+ (1/f) nejmenší filtr) |
| < 1 s (+ (1/f) větší filtr) | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
| Teplotní koeficient typický | < 0,02 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Maximální příkon | < 10 mA (při 24 V DC) |
| Příkon | < 200 mW |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V DC |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | 100 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | cca. 110 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | cca. 50 Ω |
| Chování v případě chyby | Hlášení alarmu prostřednictvím červené LED |
| Frekvence: | |
| Výstup frekvence | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Zátěž min. | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Výstupní signál PWM | 7,8 kHz (10 bit) |
| 3,9 kHz (10 bit) | |
| 1,9 kHz (12 bit) | |
| 977 Hz (12 bit) | |
| 488 Hz (14 bit) | |
| 244 Hz (14 bit) | |
| 122 Hz (16 bit) | |
| 61 Hz (16 bit) | |
| Zátěž min. | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Zatěžovací proud maximální | 20 mA |
| Spínací napětí maximální | 30 V |
| Překročení maximální nebo minimální meze měřicího rozsahu | nastavitelné (DIP přepínači) |
| Ochranné spínání | Ochrana před zkratem, ochrana před přepólováním |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | BBBAA |
| Certifikát | DNV GL TAA00000N1 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2810243 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 110,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 108,3 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Vysoce kompaktní převodník analog-frekvence ke galvanickému oddělení, zesílení, převádění a filtrování normovaných signálů na frekvence nebo signály PWM
Konfigurovatelný odrušovací filtr
3cestné oddělení
Výstup PWM 5 ... 95 %
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno