PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1804107
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC, jmenovitý proud: 27 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 235
Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| Typ produktu | Stěnová průchodka |
| Produktová řada | SUNCLIX |
| Počet pólů | 1 |
| Rozteč | 0 mm |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Připojení vodiče | |
| Utahovací moment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 18,6 mm |
| Výška | 18,6 mm |
| Délka | 60,5 mm |
| Rozteč | - |
| Jmenovité napětí (III/2) | 1000 V |
| Jmenovité napětí | 1000 V DC podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020 |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 12 kV |
| Jmenovitý proud (2,5 mm²) | 27 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020) |
| Odpor kontaktu | 0,45 mΩ |
| Přechodový odpor | ≤ 0,45 mΩ (v zasunutém stavu (bez vodiče)) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | 100 |
| Zástrčná síla | 45 N ±10 N |
| Tažná síla | 250 N ±50 N (v zajištěném stavu) |
| Barva | černá |
| Barva dílu pouzdra | černá |
| Materiálem Pouzdro | PPE |
| Materiálem Držák kontaktu | PPE |
| Materiálem Kontakt | Slitina mědi (postříbřený) |
| Materiálem Těsnění | EPDM |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ag |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | III |
| Izolační materiál | mPPE |
| Povrch kontaktů | Stříbrný Ag |
| Materiál kabelové těsnění | Elastosil LR 3065/50 |
| Vnější plášť, materiál | PE-X |
| Délka vedení | 235 mm |
| Typ vedení | Spínací lanko |
| Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu | 50x0,25 |
| Druh vedení | Hadicové vedení |
| Konstrukce vedení | 50 x 0,25 mm Ø lanka, pozinkovaný, 1x přiškrcený |
| Vnější průměr vedení | 4,25 mm ±0,15 mm |
| 4,25 mm 4,10 mm 4,40 mm ±0,15 mm | |
| Vnější plášť, materiál | PE-X |
| vnější plášť, barva | červená, podobná RAL 3000 |
| Dílčí žíla, materiál | Cu |
| Dílčí žíla, průřez | 2,5 mm² |
| průřez vodiče | 2,5 mm² |
| Jmenovité napětí vedení | 1,8 kV DC (max U (vodič/vodič, neuzemněný systém)) |
| Zkušební napětí vedení | ≥ 8 kV AC (Spark Test online (standardní označení)) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 21,25 mm (5x Ø) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 40,25 mm (10x Ø) |
| Tažná síla vedení | > 80 N |
| Bezhalogenovost | ano |
| Odolnost vůči olejům | ne |
| Odolnost vůči plameni | ne |
| Okolní podmínky | |
| Krytí (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Krytí (nezapojeno) | IP20 |
| Druh ochrany | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -25 °C ... 50 °C |
| Odolnost vůči olejům | ne |
| Odolnost vůči plameni | ne |
| Odolnost vůči olejům | ne |
| Normy/předpisy | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Objednací číslo | 1804107 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Prodejní kód | ABL |
| Kód výrobku | ABLBAA |
| GTIN | 4046356661041 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 15,822 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 15,822 g |
| Číslo celní sazby | 85359000 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Triphenyl phosphate (č. CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 8639feda-02cc-4206-8623-9cf6e4d0d6d3 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno