Evropská svornice - EC 25 BK
3240184

Evropská svorkovnice z polypropylenu, černá, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s a bez koncovky s průřezem od 10 do 25 mm2


Detaily výrobku




Typ produktu Evropská svornice
Počet pólů 12
Rozteč 16 mm
Počet přípojek 24
Počet řad 1

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 3,26 W

jmenovitý průřez 25 mm²
Závit šroubu M5
Utahovací moment 2 ... 3 Nm
Délka odstranění izolace 9 mm
Průřez vodiče tuhý 10 mm² ... 25 mm²
Průřez vedení AWG 8 ... 4
Průřez vodiče (ohebného) 10 mm² ... 25 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 8 ... 4
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 4 mm² ... 16 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 4 mm² ... 10 mm²
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé 4 mm² ... 6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné 4 mm² ... 6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 2,5 mm² ... 4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 1,5 mm² ... 6 mm²
Jmenovitý proud 101 A (při průřezu vodiče 25 mm²)
Zatěžovací proud maximální 101 A (při průřezu vodiče 25 mm²)
Jmenovité napětí 750 V
Jmenovitý průřez 25 mm²

Šířka 30 mm
Výška 28 mm
Hloubka 30 mm
Délka 187,3 mm
Vzdálenost otvorů 16 mm
Rozteč 16 mm

Barva černá
Třída hořlavosti podle UL 94 -
Izolační materiál PP

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne
Technické údaje
Vzdálenost otvorů 16 mm

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C

Způsob montáže přímé přišroubování

Objednací číslo 3240184
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BE7
Kód výrobku BE7321
Strana katalogu Strana 559 (C-3-2019)
GTIN 4046356457880
Hmotnost/kus (včetně obalu) 113,38 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 109,86 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.0.1 27141106
ECLASS-11.0 27141106

ETIM

ETIM 8.0 EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Vaše výhody

Izolační pouzdro z polypropylénu umožňuje rozpojení jednotlivých pólů bez použití nářadí pouhým otáčivým pohybem
Prizmatické těleso svorky zaručuje snadné zavedení vodiče, takže je bezpečně kontaktován i vodič bez koncovky
Kvalitní kovové součásti s povrchy chráněnými proti korozi jsou v pouzdře bezpečně zafixovány