Evropská svornice - EC 16 TR
3240181

Evropská svorkovnice z polyamidu, průhledná, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s koncovkou vodiče s průřezem od 6 do 16 mm2


Detaily výrobku




Typ produktu Evropská svornice
Počet pólů 12
Rozteč 15 mm
Počet přípojek 24
Počet řad 1

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 2,43 W

jmenovitý průřez 16 mm²
Závit šroubu M4
Utahovací moment 1,2 ... 1,5 Nm
Délka odstranění izolace 8 mm
Průřez vodiče tuhý 1,5 mm² ... 16 mm²
Průřez vedení AWG 14 ... 6
Průřez vodiče (ohebného) 2,5 mm² ... 16 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 14 ... 6
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 1,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 1,5 mm² ... 10 mm²
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé 1,5 mm² ... 4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 1,5 mm² ... 2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 76 A (při průřezu vodiče 16 mm²)
Zatěžovací proud maximální 76 A (při průřezu vodiče 16 mm²)
Jmenovité napětí 450 V
Jmenovitý průřez 16 mm²

Šířka 25,2 mm
Výška 20,8 mm
Hloubka 25,2 mm
Délka 173,9 mm
Vzdálenost otvorů 15 mm
Rozteč 15 mm

Barva průhledná
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Izolační materiál PA

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne
Technické údaje
Vzdálenost otvorů 15 mm

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 110 °C

Způsob montáže přímé přišroubování

Objednací číslo 3240181
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BE7
Kód výrobku BE7321
Strana katalogu Strana 559 (C-3-2019)
GTIN 4046356457866
Hmotnost/kus (včetně obalu) 82,14 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 82,14 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.0.1 27141106
ECLASS-11.0 27141106

ETIM

ETIM 8.0 EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 55 A 10 - 6
Usegroup C
300 V 55 A 10 - 6
Usegroup D
300 V 55 A 10 - 6

UL Recognized

Approval ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 55 A 10 - 6
Usegroup C
300 V 55 A 10 - 6
Usegroup D
300 V 55 A 10 - 6

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1