cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 55 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 55 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 55 A |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 55 A | 10 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 55 A | 10 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 55 A | 10 - 6 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 85 A |