SFP2-1S-1-5A-120AC-UT
-
EMC filtr přístroj přepěťové ochrany
1292315
Odrušovací filtr (síťový filtr) pro 1fázové AC systémy, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (UL typ 2CA SPD, IEC typ 2 SPD), jmenovité napětí: 120 V AC, jmenovitý proud: 5 A
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Spolehlivá ochrana citlivých provozních prostředků proti vysokofrekvenčním poruchám souvisejícím s vedením a proti impulzům přepětí a rázového proudu
Účinný útlum připojenou cívkou a kondenzátory X a Y
Mnohostranné použití díky univerzálnímu uspořádání obvodů
Účinná přepěťová ochrana na vstupní a výstupní straně filtru pro elektromagnetickou kompatibilitu
Uživatelská přívětivost díky jednoduché montáži a instalaci s technikou šroubového připojení (UT)