FIL-1S-1-10A-230AC-PT - EMC filtr
1292319

Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu (síťové filtry) pro jednofázové systémy AC a DC (jmenovité napětí: do 230 V (střídavý proud), do 220 V DC), k montáži na NS 35, jmenovitý proud: 10 A


Detaily výrobku








Vaše výhody

Spolehlivá ochrana citlivých provozních prostředků proti vysokofrekvenčním poruchám souvisejícím s vedením
Účinný útlum připojenou cívkou a kondenzátory X a Y
Mnohostranné použití díky univerzálnímu uspořádání obvodů
Vylepšený filtrační účinek díky dodatečným PE svornicím, pro připojení k místnímu vyrovnání potenciálu ochrany
Uživatelsky přívětivé díky jednoduché montáži a instalaci s technikou připojení push in (PT)