PLC-OSP- 96DC/110DC/ 3RW - Elektronický reléový modul
2982553

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s pružinovou svorkou a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 96 V DC, výstup: 12–140 V DC/3 A

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolnost proti nárazům podle DIN 50155 (požadavky dle EN 61373)
Teplotní rozsah −25 °C ... +70 °C
Rozsah vstupního napětí 0,7-1,25 x UN