Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 - Elektronická reléová svorka
2940223

Vstupní elektronická reléová svorka, vstup: 5 V DC, výstup: 3–48 V DC/ 100 mA, šířka svorky 6,2 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dispozici varianta aktoru
Vložné můstky EB-DIK
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A nebo 240 V AC/800 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Integrovaná vstupní zátěž
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Ukazatel stavu