PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
-
Elektronický přístrojový jistič
1361049
1kanálová, elektronická přístrojová ochrana pro spotřebiče 12-24 V DC. Pevná jmenovitá hodnota proudu: 0,2 A. S dálkovou signalizací, dálkovým resetováním a aktivním omezením proudu. Lze kombinovat s řadovými svornicemi CLIPLINE. Pro instalaci na nosné lišty DIN.
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | Přípojka pro signální vedení testovaná podle normy EN 61000-4-4 pomocí 1 kV; v případě potřeby zajistěte ochranná opatření na straně zákazníka |
| Opakované tvrdé zkraty mohou snížit tavný integrál integrované předřazené pojistky. | |
| Produktová řada | PTCB |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Počet pólů | 1 |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Všeobecně | |
| Provozní napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité napětí | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 15 A DC (Celkový proud vstup) |
| 0,2 A DC (Jmenovitý proud výstupu) | |
| Jmenovitý proud IN | 0,2 A DC |
| Jmenovitý proud (přednastavený) | 0,2 A |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Způsob spouštění | E (elektronicky) |
| Pevnost zpětného napájení | max. 35 V DC |
| Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
| Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
| Elektrická pevnost | max. 35 V DC (Zátěžový obvod) |
| Aktivní omezení proudu | typ. 1,1 x IN |
| Pojistka | elektronicky |
| účinnost | > 98,5 % |
| Klidový proud I0 | typ. 3,8 mA |
| Ztrátový výkonz | typ. 0,1 W (při chodu naprázdno) |
| < 0,7 W (při jmenovitém provozu) | |
| Inicializační doba modulu | 40 ms |
| Čekací doba po odpojení kanálu | 5 s (při přetížení / zkratu) |
| Tolerance měření I | ± 8 % |
| Teplotní snížení výkonu | 15 A (Celkový proud při 60 °C) |
| 20 A (Celkový proud při 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 27746947 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
| 13102725 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
| 2373154 h (při 60 °C se zatížením 100 %) | |
| Pokles napětí | 0,11 V (při 0,2 A) |
| Prvek fail-safe | 4 A DC |
| Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
| Zátěžový obvod | |
| Doba vypnutí | ≤ 600 ms |
| ≥ 300 ms (V závislosti na dostupné zátěži) | |
| Vypnutí typ. 1,1 × IN | |
| Odpojení podpětí | ≤ 9,2 V DC (aktivní) |
| ≥ 10,2 V DC (neaktivní) | |
| Vypínání při přepětí | ≥ 30,5 V DC (aktivní) |
| ≤ 29,5 V DC (neaktivní) | |
| Max. kapacitivní zatížení | 4 mF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
| Reset | |
| Rozsah vstupního napětí | 7 V DC ... 30 V DC (Reset se sestupnou hranou) |
| Příkon | typ. 0,4 mA (při 24 V DC) |
| Délka impulzu | ≥ 50 ms (High) |
| ≥ 50 ms (Low) | |
| Napětí | < 5 V DC (Stav low) |
| > 8 V DC (Stav high) | |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Výstup stavu | |
| Výstupní napětí | 24 V DC (Chyba) |
| 0 V DC (žádná chyba) | |
| Výstupní proud | max. 0,015 A (Zkratuvzdorný) |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hlavní proudový okruh IN+ | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hlavní proudový okruh IN- | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hlavní proudový okruh OUT | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
| LED kanálu svítí žlutě | bliká (Aktivní režim programování) |
| LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
| LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
| svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| rychle bliká (Kanál vypnutý, externí napětí na výstupu, možná chyba při instalaci) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 105,8 mm |
| Hloubka | 55,6 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem | PBT |
| PBT | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 3000 m do 52 °C (n.m.) |
| ≤ 4000 m do 46 °C (n.m.) | |
| Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; podle IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Přetížení 5g; podle IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Hledání rezonance 4 g; frekvence rezonance 4 g; 90 min podle DNV GL třídy B) | |
| Schválení UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Označení | Schválení pro lodní stavitelství |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Vibrace | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-30 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − Část 2–30: Postup zkoušky – Zkouška Db: Vlhko a teplo, cyklická |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1361049 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA135 |
| GTIN | 4063151698126 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 25,84 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cabd7751-b4d5-45be-96c1-c56b849a569d |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 1,195 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBS 50-6 - Zástrčný můstek 3032224
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Zástrčný můstek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Zástrčný můstek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Zástrčný můstek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Zástrčný můstek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Zástrčný můstek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Zástrčný můstek 3032211
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
FBS 3-6 GY - Zástrčný můstek 3032240
-
FBS 4-6 GY - Zástrčný můstek 3032279
-
FBS 5-6 GY - Zástrčný můstek 3032266
-
FBS 2-5 - Zástrčný můstek 3030161
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 50-5 - Zástrčný můstek 3038930
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
FBS 2-5 GY - Zástrčný můstek 3038969
-
FBS 3-5 GY - Zástrčný můstek 3038972
-
FBS 4-5 GY - Zástrčný můstek 3038985
-
FBS 5-5 GY - Zástrčný můstek 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
PT 4 - Průchozí svornice 3211757
-
PT 4-TWIN - Průchozí svornice 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Průchozí svornice 3211797
-
ST 4 - Průchozí svornice 3031364
-
ST 4-TWIN - Průchozí svornice 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Průchozí svornice 3031445
-
QTC 2,5 - Průchozí svornice 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3206446
-
PT 2,5 - Průchozí svornice 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3209578
-
ST 2,5 - Průchozí svornice 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3031306
-
QTC 1,5 - Průchozí svornice 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Průchozí svornice 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3205077
-
PT 10 - Průchozí svornice 3212120
-
ST 10 - Průchozí svornice 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Značkovače pro svorky 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Svodič přepětí typu 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Dvoupatrová svornice 3208511
-
PTTB 2,5 - Dvoupatrová svornice 3210567
-
PTTB 4 - Dvoupatrová svornice 3211786
-
DB 50- 90 BK - Drátový můstek 2820916
-
DB 50- 90 BU - Drátový můstek 2821180
-
DB 50- 90 GY - Drátový můstek 2820929
-
DB 50- 90 RD - Drátový můstek 2864639
Vaše výhody
Přesná lokalizace chyb a rychlé obnovení disponibility díky stavovému hlášení a možnosti resetování na místě i dálkově
Bezproblémové plánování zařízení díky přesnému odpojení a nízkým napěťovým ztrátám
Více místa v rozvaděči díky integrovanému rozvádění napětí plus a mínus na 6 mm
Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno