Dvojitá zásuvka - EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20
1263627

Dvojitá zásuvka, Druh konektoru typ AB 20A, Šroubové připojení, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508


Detaily výrobku




Typ produktu Zásuvka
Doba odpovědi 25 ms (6 mA)

Jmenovité napětí UN 125 V AC (60 Hz)
Jmenovitý proud IN 20 A

Ukazatel stavu ano

Rozměrový výkres
Šířka 54 mm
Výška 137 mm
Hloubka 57,5 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Izolační materiál PA
Materiál kontakt CuZn37

Typ zástrčky Druh konektoru typ AB 20A

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 60 °C

Normy
Normy/předpisy UL 508

Způsob montáže k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž

Objednací číslo 1263627
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BE7
Kód výrobku BE7623
GTIN 4063151375379
Hmotnost/kus (včetně obalu) 286,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 286,3 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 7.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121406

cULus Recognized

Approval ID: E255026
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
120 V 20 A 24 - 12