cULus Recognized
Approval ID: E255026Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
120 V | 15 A | 24 - 12 |
Dvojitá zásuvka, Druh konektoru typ AB 15A, Pružinová svorka Push-in, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
120 V | 15 A | 24 - 12 |