Lisovací dutinka - AI 4 -10 GY
3200535

Lisovací dutinka, délka pouzdra: 10 mm, délka: 17 mm, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Dutinka vodiče
Třída vodiče ohebné vodiče, třída 2, 5, 6 / B, C, K, M

Připojení vodiče
Max. průřez vodiče, ohebný 4 mm²
Průřez vodiče AWG max. 12
Délka odstranění izolace 13 mm

Rozměrový výkres
Délka 17 mm
Délka pouzdra 10 mm
Délka odizolování maximální 13 mm
Průměr pouzdra 2,8 mm
Tloušťka stěny pouzdra 0,2 mm
Tloušťka izolačního límce 0,3 mm
Vnitřní rozměr izolační límec 4,8 mm

Barva šedá
Materiálem CU-DHP
Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Povrstvení galvanicky pocínované
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Technické údaje
Délka pouzdra 10 mm

Okolní podmínky
Trvalá teplota 105 °C (-40 °C bez zatížení / 0 °C dynamické zatížení)
Krátkodobá teplota 120 °C

Design podle normy DIN 46228-4:2017-05

Objednací číslo 3200535
Ks/bal. 100 Kus
Minimální objednané množství 100 Kus
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH3411
Strana katalogu Strana 481 (C-3-2019)
GTIN 4017918094140
Hmotnost/kus (včetně obalu) 0,27 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,234 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201

ETIM

ETIM 8.0 EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 247397

UL Listed

Approval ID: E488001
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

cUL Listed

Approval ID: E488001
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

CSAus

Approval ID: 247397

cULus Listed

cCSAus


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů