Lisovací dutinka - AI 0,34- 8 TQ
3203066

Lisovací dutinka, délka pouzdra: 8 mm, délka: 12,5 mm, barva: tyrkysová


Detaily výrobku




Typ produktu Dutinka vodiče

Připojení vodiče
Max. průřez vodiče, ohebný 0,34 mm²
Průřez vodiče AWG max. 22
Délka odstranění izolace 10 mm

Rozměrový výkres
Délka 12,5 mm
Délka pouzdra 8 mm
Délka odizolování maximální 10 mm
Průměr pouzdra 0,8 mm
Tloušťka stěny pouzdra 0,15 mm
Tloušťka izolačního límce 0,25 mm
Vnitřní rozměr izolační límec 2 mm

Barva tyrkysová
Materiálem CU-DHP
Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Povrstvení galvanicky pocínované
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Technické údaje
Délka pouzdra 8 mm

Okolní podmínky
Trvalá teplota 105 °C (-40 °C bez zatížení / 0 °C dynamické zatížení)
Krátkodobá teplota 120 °C

Objednací číslo 3203066
Ks/bal. 100 Kus
Minimální objednané množství 100 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH3411
Strana katalogu Strana 483 (C-3-2019)
GTIN 4046356013017
Hmotnost/kus (včetně obalu) 0,06 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201

ETIM

ETIM 8.0 EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 247397

CSAus

Approval ID: 247397

cCSAus


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami