Držák nářadí pracovního stolu - AS-WB-F/SHELF 290X370
1193839

Odkládací plocha na liště nosiče zařízení k výškově nastavitelnému umístění tiskáren a automatů pro zařízeníAS-WORKBENCH-F ...


Detaily výrobku




Typ produktu Držák nářadí pracovního stolu

Šířka 290 mm
Výška 150 mm
Délka 370 mm

Barva antracitově šedá RAL 7016

Objednací číslo 1193839
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH371Z
GTIN 4063151248338
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,6 kg
Číslo celní sazby 73269098
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-11.0 21100210

ETIM

ETIM 8.0 EC011819

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Flexibilní montáž díky hladce nastavitelné poloze na liště nosiče zařízení