AB-SK 65-D
-
Opěra
3026900
Opěra, Držák pro sběrnice, všechny pro uložení 20 cm, šířka: 8,2 mm, výška: 150 mm, počet pólů: 2, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na nosnou lištu
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Dvojité výložníky stínění se hodí zvláště pro prostorově úsporné připojení vodičů u svorek a přístrojů s postranním zavedením kabel
K montáži stíněných svorek SK