Správce motoru

Správce motoru

Vedle ochrany motoru rozpoznáte se správcem motoru všechny kritické zátěžové stavy asynchronních motorů. Využijte výhod spolehlivé správy motoru: měřením činného výkonu chráníte své motory před přetížením nebo nedostatečným zatížením, např. při dohledu pásového dopravníku nebo čerpadla. Volně programovatelné prahy spínání a hlášení poskytují individuální ochranu motoru.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Přípojka lištové sběrnice
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Přípojka lištové sběrnice
2201937

Konektory sběrnice na nosnou lištu, barva: šedá, jmenovitý proud: 8 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 125 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 5 paralelních kontaktů

Vaše výhody

  • Integrovaná kompletní ochrana motoru prostřednictvím bimetalové funkce a vyhodnocení termistoru
  • Ochrana kvalitních částí zařízení díky volně parametrizovatelným prahům hlášení a sepnutí
  • Záznam provozních a energetických dat bez nákladné senzoriky
  • Data procesu, jako např. hodnoty výkonu, provozní hodiny a spínací cykly, jsou bezpečně přenášeny mezi polní a řídicí úrovní
  • Snadná konfigurace a diagnostika
  • Připojení k řídicí jednotce přes bránu sběrnice
Řízení motoru CONTACTRON

Správa motoru CONTACTRON: Spolehlivé monitorování a ochrana motorů

Řízení motoru – spolehlivý dohled

Naše správa motoru CONTACTRON dohlíží u motorů na přetížení a nedostatečné zatížení, funkci, znečištění a opotřebení. Takto například trvale chráníte čerpadla, servopohony, ventilátory, pásové dopravníky a obráběcí stroje.
Parametrizace správy motoru probíhá velmi jednoduše prostřednictvím koncepce FDT/DTM se softwarem IFS-CONF od společnosti Phoenix Contact.