SMS relé

Zabránění výpadkům pomocí SMS relé

Sledujte analogové a digitální hodnoty jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť. SMS relé TC MOBILE I/O X200 vás bude i v poli informovat o aktuálním stavu nebo chybách vašeho zařízení. Můžete posílat textové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu a nastavit spínací výstupy, např. k aktivaci strojů. Zabráníte tak nákladným servisním zásahům na místě – i bez cenově nákladného širokopásmového připojení.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 1038567
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS relé
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS relé
1038567

SMS relé a signalizační modul, evropská verze, sledování analogových a digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, spínaní reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo mobilní datové spojení (odesílání e-mailů, aplikace), napájecí napětí 10 V ... 60 V DC

Montorování senzorů a spínání relé

Monitorujte analogové a digitální senzory jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť a spínejte relé na dálku. Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 přenáší data bezpečně pomocí SMS a e-mailu. Při překročení úrovně, změně stavu u digitálního vstupu nebo v definovaných intervalech jste informováni prostřednictvím TC MOBILE I/O X200. Máte tak stále aktuální přehled.

TC MOBILE I/O X200 získáte jako DC přístroj s rozsahem napětí od 10 do 60 V, ale také jako AC přístroj s 93 až 250 V. Specialita DC přístrojů: Kromě čtyř digitálních vstupů disponují navíc dvěma analogovými, které mohou měřit napětí i proud.

Varianty pro evropský trh TC MOBILE I/O X200-4G a TC MOBILE I/O X200-4G AC vám umožní využívat současnou technologii 4G (LTE CAT1). Společně se záložní technologií 2G (GSM/GPRS/EDGE) tak zařízení kombinují budoucí mobilní rádiovou technologii s dostupností dosud nejlépe vybudované 2G sítě. Všechny přístroje se velice jednoduše ovládají a lze je díky velkému rozsahu napětí a různým vstupům mnohostranně používat.

Systém hlášení TC Mobile I/O

Spuštění alarmu s TC Mobile I/O

TC Mobile I/O X200 s aplikací

Pomocí aplikace TC Mobile I/O můžete odesílat spínací příkazy prostřednictvím SMS a ušetřit si práci s psaním SMS zpráv

Bezplatná aplikace pro systém hlášení TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 s vámi bude komunikovat také prostřednictvím aplikace pro chytré telefony (iOS a Android). Tímto způsobem můžete pohodlně spínat výstupy pomocí aplikace a stav svého přístroje budete mít vždy pod kontrolou.

Aplikace TC Mobile I/O dále zjednodušuje manipulaci s přístrojem a ušetří vám psaní SMS. Alarm obdržíte jako obvykle v SMS nebo e-mailem. Tím je zajištěna nejlepší dostupnost v poli.