Dohled motoru, stroje a zařízení
Dohled motoru, stroje a zařízení je důležitou součástí stálého dohledu stavu (condition monitoring). Mějte přehled o důležitých parametrech zařízení, reagujte včas na varovná hlášení nebo odpojujte části zařízení cíleně. Naše hospodárné produkty pro dohled motoru a dohled zařízení vám v tom pomohou.
Více informacíSpráva motoru Chraňte své motory a zařízení: rozpoznejte všechny kritické stavy zatížení
Správa motoru produktové řady CONTACTRON dohlíží u motorů a pohonů na přetížení a nedostatečné zatížení, funkci, znečištění a opotřebení. Rozpoznejte včas kritické stavy zatížení a současně chraňte motor a hodnotné části zařízení.
Správce strojů Měřte energii motorů a strojů přesně.
Dohled nad vašimi motory a stroji: elektronická správa motorů spojuje přesné měření energie se zobrazením a sledováním důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných třífázových spotřebičů.
Monitorovací relé a hlídače proudu Pro vysokou dostupnost zařízení
S našimi monitorovacími relé a hlídači proudu rozpoznáte chyby již při jejich vzniku. Tím zvýšíte dostupnost svého zařízení a zabráníte nákladným prostojům a opravám. Odpojujte cíleně části zařízení nebo ohlašte řídicí jednotce, jakmile bude nastavená mezní hodnota překročena nebo nedosažena.
Sledování fotovoltaického řetězce Efektivní využití slunečních paprsků.
Rozpoznat chybu a zvýšit efektivnost: fotovoltaická zařízení mají v co nejkratší době docílit maximálních energetických přínosů. S monitorovacím systémem SOLARCHECK okamžitě zareagujete na ztráty výkonu jednotlivých fází, které mohou být vyvolány např. poškozeným panelem nebo defektními kontakty a kabeláží.
Funkční moduly Ochrana a oddělování
Funkční moduly jako např. diodové moduly EMG chrání vaše zařízení před přepólováním a oddělují hlášení v systémech hlášení poruch. S funkčními moduly v pouzdře rozvaděče zabezpečném proti dotyku a chráněném před prachem můžete profesionálně integrovat diodové moduly do svého zařízení. Moduly EMG pro kontrolu světelných zdrojů plynule odpojují signály v technice hlášení poruch a lze je použít pro jednotlivou nebo centrální zkoušku světelných zdrojů.
Padáčková relé Zobrazování stavů nebezpečí a provozních stavů
K signalizaci stavů ve velínech, na ovládacích panelech a v nesvítících schématech zapojení se používají padáčková relé a relé hlášení. Předdefinované zapojení kontaktů umožňuje rychlé uvedení do provozu. Poloautomatizované nebo plně automatizované varianty provedení se vyznačují přehlednými zobrazovacími plochami. Robustní konstrukce umožňuje spolehlivý provoz i v nepříznivých okolních podmínkách.
Systémy hlášení poruch Kompaktní hlášení pro spolehlivý provoz zařízení
Systémy hlášení poruch poskytují potřebný přehled o aktuálním stavu vašeho zařízení. Podávají informace pro zajištění bezpečného řízení přístrojů ve všech provozních a poruchových stavech.
Díky větší transparentnosti systému jsou optimalizovány také práce údržby při odstraňování poruch přímo na místě. Data mohou být volitelně předávána do řídících stanic vyšší úrovně pomocí standardních komunikačních protokolů.