Správce strojů – přesné měření energie a dohled stroje

Správce strojů

Dohled stroje se správcem strojů spojuje přesné měření energie se zobrazením a kontrolou důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných třífázových spotřebičů, včetně smíšeného zatížení. Díky kombinaci elektronického správce strojů a externího měniče proudu je dohled strojů s ohledem na vaši aplikaci hospodárný, např. u vstřikovacích lisů.

Více informací

Vaše výhody

  • Rozhraní konektoru sběrnice na nosnou lištu k přímému připojení k běžným systémům polní sběrnice
  • Flexibilní použití jak v centrálním rozvaděči, tak v decentralizovaných rozvaděčích
  • Kompaktní provedení šetří místo v aplikaci
  • Zvýšená dostupnost zařízení díky prediktivní údržbě založené na procesních datech
  • Průběžné sledování smíšených zátěží aplikace
Správce strojů CONTACTRON: Hospodárné monitorování motorů, strojů a třífázových spotřebičů

Správce strojů – hospodárné měření energie

Díky kombinaci elektronického správce strojů a externího měniče proudu dohlížíte na motory, stroje a třífázové spotřebiče hospodárně. K dispozici jsou dvě varianty: s rozsahem proudu do 90 A a 160 A.
Propojte správce strojů pomocí brány se všemi běžnými systémy polní sběrnice, jako je PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen® a DeviceNet™. Průchodná komunikace pro systém Průmysl 4.0 díky volitelnému přenosu dat prostřednictvím OPC UA.