Diodový modul, s 8 diodami, jednotlivě propojitelný, diodový typ 1N 4007
Funkční moduly jako diodové moduly EMG chrání vaše zařízení před přepólováním a oddělují hlášení v systémech hlášení poruch. S funkčními moduly v pouzdře pro rozvaděče s ochranou proti dotyku a nečistotám jsou diodové konstrukční prvky profesionálně integrovány do vašeho zařízení. Moduly EMG pro kontrolu světelných zdrojů odpojují bez zpětného působení signály v oblasti techniky hlášení poruch a pomáhají při individuální nebo centrálně řízené hromadné kontrole lamp.
Více informacíDiodový modul, s 8 diodami, jednotlivě propojitelný, diodový typ 1N 4007
Diodový modul, se 7 diodami, společná anoda, typ diody 1N 4007
Diodový modul, s 4 diodami, jednotlivě propojitelný, diodový typ 1N 5408
Diodový modul, s 4 diodami, jednotlivě propojitelný, diodový typ 1N 4007
Diodový modul, s 17 diodami, jednotlivě propojitelný, diodový typ 1N 4007
Diodový modul, s 4 diodami, společná anoda, diodový typ 1N 5408
Diodový modul, k rozšíření se 7 diodami 1N 4007, společná katoda
Modul pro test žárovek, vždy 2 diody se společnou katodou: 8párové provedení, k samostatnému propojení
Modul pro test žárovek, vždy 2 diody se společnou katodou: 16párové provedení, se společným ovládáním
Modul pro test žárovek, vždy 2 diody se společnou katodou: 7párové provedení, se společným ovládáním