Dohledové relé pro dohled na pořadí fází a asymetrie u třífázových napětí 208 ... 480 V AC / 120...277 V AC, konfigurovatelná asymetrie, 1 přepínač, s přípojkou push-in
Dohledová relé jsou cenově výhodným řešením pro kontrolu důležitých elektrických a fyzikálních parametrů zařízení. S dohledovými relé EMD dohlížíte na přepětí, podpětí, nadproud, podproud, výpadek fáze, sled fází, asymetrii fází, výkonový faktor, činný výkon, teplotu vinutí motoru a výšky hladiny. Hlídač proudu zachycuje a dohlíží na střídavé proudy sinusového průběhu ve frekvenčním rozsahu od 45 do 65 Hz.
Více informacíDohledové relé pro dohled na pořadí fází a asymetrie u třífázových napětí 208 ... 480 V AC / 120...277 V AC, konfigurovatelná asymetrie, 1 přepínač, s přípojkou push-in
Dohledové relé pro dohled na pořadí fází a asymetrie u třífázových napětí 208 ... 480 V AC / 120...277 V AC, konfigurovatelná asymetrie, 1 přepínač, s šroubovým připojením
Síťové moduly, výměnné, pro EMD-FL-..., napájecí napětí: 195 V AC ... 264 V AC
Dohledové relé pro dohled sledu fází, výpadku fází a asymetrie, 342 ... 457 V AC, napájení z měřicího napětí, 2 přepínače
Dohledové relé pro dohled teploty motorových vinutí (maximálně 6 PTC) s pamětí chyb, pro teplotní čidlo dle normy DIN 44081, testovací funkce s integrovaným testovacím/resetovacím tlačítkem, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 2 přepínače
Dohledové relé pro dohled 3-fázových napětí 483...897 V AC, podpětí, Window, sledu fází, výpadku fází, asymetrie, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 2 přepínače
Dohled teploty vinutí motoru (maximálně 6 PTC) pro teplotní čidlo podle DIN 44081 a DIN 44082 s dohledem zkratu obvodu termistoru, s přípojkou push-in.
Dohledové relé pro dohled na třífázové napětí 400 V AC ±30 %, Window nebo Window s pořadím fází, 1 přepínač, s přípojkou push-in
Síťové moduly, výměnné, pro EMD-SL-..., napájecí napětí: 20 V DC ... 30 V DC
Dohledové relé pro dohled 1fázových proudů 0...10 A AC/DC, podproud, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 1 přepínač
Kompaktní dohledová relé – rychlé zapojení bez použití nástrojů
Dokonalé pro sériovou výrobu: Kompaktní dohledová relé EMD-BL jsou cenově optimalizovaným řešením pro četné dohledové funkce. S kompaktními dohledovými relé můžete monitorovat důležité parametry své aplikace. Včas rozpoznáte kritické odchylky, nahlásíte je nebo cíleně odpojíte části zařízení.
Vaše výhody s našimi kompaktními dohledovými relé
Multifunkční dohledová relé: mimořádně mnohostranná
S řadou EMD dohlížíte na elektrické i fyzikální parametry zařízení. Multifunkční dohledová relé nabízí široké spektrum funkcí dohledu. K nadprůměrné mnohostrannosti přístrojů přispívají navíc rozšířené funkce nastavení a variabilní oblasti napájení.
Vaše výhody s našimi multifunkčními dohledovými relé
Hlídač proudu: Přehled o hodnotách proudu
Hlídač proudu převádí střídavé proudy sinusového průběhu 50 Hz / 60 Hz na binární spínací signály. Zaznamenávání proudu probíhá indukčně prostřednictvím vodiče vedeného přes modul. Hrubé nastavení prahu spínání se provádí interně pomocí přepínače DIP a jemné nastavení pomocí potenciometru na čelní straně. Na výstupní straně se nachází vysoce kvalitní pozlacené přepínací relé, které lze provozovat v režimu pracovního a klidového proudu.
Vaše výhody s hlídačem proudu