Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 1 x měření napětí do 1500 V DC, 1 x analogový vstup (2...10 V)
Při dohledu fotovoltaických zařízení je dohled obvodů centrální součástí pro zvýšení efektivity. SOLARCHECK vás spolehlivě informuje o výkonu vašeho fotovoltaického zařízení. Rozpoznáte poruchy a učiníte cílená opatření. Se systémem reagujete bezprostředně na ztráty výkonu jednotlivých fází, které mohou být vyvolány např. poškozeným panelem nebo defektními kontakty a kabeláží.
Více informacíMěřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 1 x měření napětí do 1500 V DC, 1 x analogový vstup (2...10 V)
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 4 x měření proudu do 20 A, 1 x digitální vstup, rozhraní ke komunikačnímu modulu SCK
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 8 x měření proudu do 20 A, 1 x digitální vstup, rozhraní ke komunikačnímu modulu SCK, rozhraní k měřicímu modulu napětí
Komunikační modul SCK, pro pořizování záznamů z až 8 x měřicích modulů SCK, výstup RS-485 Modbus/RTU
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 1 x měření napětí do 1500 V DC, 1 x analogový vstup (2...10 V)
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 4 x měření proudu do 20 A, 1 x digitální vstup, rozhraní ke komunikačnímu modulu SCK
Komunikační modul SCK, pro pořizování záznamů z až 8 x měřicích modulů SCK, výstup RS-485 Modbus/RTU
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 8 x měření proudu do 20 A, 1 x digitální vstup, rozhraní ke komunikačnímu modulu SCK, rozhraní k měřicímu modulu napětí
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízení, 8 x měření proudu do 20 A, 1 x digitální vstup, rozhraní ke komunikačnímu modulu SCK, komunikační protokol první generace přístrojů
SOLARCHECK – modulární systém monitorování fotovoltaického řetězce
Modulární dohledový systém Solarcheck k monitorování fotovoltaického řetězce se skládá z různých přístrojů k měření proudu a napětí a z příslušného komunikačního modulu.
Monitorování fotovoltaického řetězce: Komunikační modul
Monitorování fotovoltaického řetězce: Modul k měření proudu
Monitorování fotovoltaického řetězce: Modul měření napětí
Komunikační modul shromažďuje naměřené hodnoty modulů měření proudu a předává je přes RS-485 (Modbus) nadřazené řídicí jednotce.