Dohled motoru, stroje a zařízení

Dohled motoru, stroje a zařízení

Dohled motoru, stroje a zařízení je důležitou součástí stálého dohledu stavu (condition monitoring). Mějte přehled o důležitých parametrech zařízení, reagujte včas na varovná hlášení nebo odpojujte části zařízení cíleně. Naše hospodárné produkty pro dohled motoru a dohled zařízení vám v tom pomohou.

Více informací

Produktová řada

Správa motoru se snímkem obrazovky IFS-CONF

Správa motoru Chraňte své motory a zařízení: rozpoznejte všechny kritické stavy zatížení

Řízení motoru produktové řady CONTACTRON dohlíží u motorů a pohonů na přetížení a nedostatečné zatížení, funkci, znečištění a opotřebení. Rozpoznejte včas kritické stavy zatížení a současně chraňte motor a hodnotné části zařízení.

Správce strojů s měničem proudu

Správce strojů Měřte energii motorů a strojů přesně.

Dohled nad vašimi motory a stroji: elektronická správa motorů spojuje přesné měření energie se zobrazením a sledováním důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných třífázových spotřebičů.

Monitorovací relé pro vysokou dostupnost systému

Monitorovací relé a hlídače proudu Pro vysokou dostupnost systému

S našimi monitorovacími relé a hlídači proudu rozpoznáte chyby již při jejich vzniku. Tím zvýšíte dostupnost svého zařízení a zabráníte nákladným prostojům a opravám. Odpojujte cíleně části zařízení nebo ohlašte řídicí jednotce, jakmile bude nastavená mezní hodnota překročena nebo nedosažena.

Monitorování fotovoltaického řetězce SOLARCHECK

Monitorování fotovoltaického řetězce Efektivní využití slunečních paprsků.

Rozpoznat chybu a zvýšit efektivnost: fotovoltaická zařízení mají v co nejkratší době docílit maximálních energetických přínosů. S monitorovacím systémem SOLARCHECK okamžitě reagujete na ztráty výkonu jednotlivých fází, které mohou být vyvolány např. poškozeným panelem nebo defektními kontakty a kabeláží.

Funkční moduly

Funkční moduly Ochrana a oddělování

Funkční moduly jako např. diodové moduly EMG chrání váš systém před přepólováním a oddělují hlášení v systémech hlášení poruch. S funkčními moduly v pouzdře rozvaděče zabezpečném proti dotyku a chráněném před prachem můžete profesionálně integrovat diodové moduly do svého zařízení. Moduly EMG pro kontrolu světelných zdrojů plynule odpojují signály v technice hlášení poruch a lze je použít pro jednotlivou nebo centrální zkoušku světelných zdrojů.