Přihlásit
Produkty
Přehled výrobků
Najít distributora
Technologie
Konfigurace a vývoj produktů
Vzorkový servis
Shoda produktu
Automatizace
Cloudové výpočty
PLC (řídicí jednotky) a V/V
Průmyslová komunikace
Software
Zařízení HMI a IPC
Napájení, nabíjení a ochrana
Filtr pro elektromagnetickou kompatibilitu
Měnič DC/DC a střídač DC/AC
Moduly redundance
Napájení
Ochranná relé pro ochranu sítě
Přepěťová ochrana
Přístrojové jističe
Rozvodka energie
Technologie nabíjení pro elektromobilitu
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)
Popisování, montáž a instalace
Asistenční systém pracovníka pro přípravu vodičů
Dutinky vodičů a lisované konektory
Instalační a montážní materiál
Nástrojové automaty
Popisovací materiál
Průmyslové osvětlení a signalizační technika
Přípojné krabice a neosazená pouzdra
Ruční nástroje
Tiskárna
Připojení
Board-to-board konektory
Kabeláž snímače / akčního členu
Konektory a kabely
Pouzdra elektroniky
Propojovací rozvaděč
Rozvodné bloky
Řadové svornice
Svorky desky plošných spojů a konektory desky plošných spojů
Systémové kabeláže pro řídicí jednotky
Zkušební zásuvný systém
Spínání, měření a dohled
Bezpečnostní spínače a senzory
Dohled motoru, stroje a zařízení
Monitorování energie
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky
Relé a optoelektronický vazební člen
Řazení I/O signálů
Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje
Zobrazení procesu a polní přístroje
Odvětví & aplikace
Průmysl & aplikace
Přehled všech aplikací
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Automatizace procesů
Námořní loďstvo a offshore
ENERGIE
Přenos a rozvod energie
Spojovací technika pro systémy akumulace energie
Konvenční výroba energie
Solární energie
Větrná energie
TECHNIKA ZAŘÍZENÍ A PROVOZŮ
Automobilový průmysl
Elektroinstalace a elektronika
Strojírenství
Výrobce zařízení
Konstrukce rozváděčové skříně
INFRASTRUKTURA
Řešení pro železniční techniku
Automatizace budov
Inteligentní město
Smart Traffic
Smart Water
ELEKTROMOBILITA
Přehled elektromobility
Elektromobily
Nabíjecí infrastruktura
OBLÍBENÉ
Vzdělávací řešení
Datové spoje pro chytré sítě
Funkční bezpečnost
Průmyslová bezpečnost
Průmyslová dálková komunikace
Otevřený ekosystém pro průmyslovou automatizaci
Power Reliability
Videomonitorování
Společnost
SPOLEČNOST
O nás
Co nás pohání
Kariéra
Phoenix Contact po celém světě
Distributoři a obchodní partneři
Služby & podpora
Přehled Služby & podpora
E-Business
Služby pro řešení značení
Kontakt
Katalogy
Můj Phoenix Contact
Login/registrace
Nákupní košík
Moje objednávky
Moje nabídky a smlouvy
Můj seznam produktů
Můj srovnávací přehled produktů
Úvodní stránka
Produkty
Zobrazení procesu a polní přístroje
Zobrazení procesu
Digitální displej - MCR-SL-D-U-I
Blokové schéma zapojení MCR-SL-S-U-I
Digitální displej - MCR-SL-D-U-I
2864011
MCR digitální displej, pro měření a zobrazení normovaných signálů, 5místný displej
Kde mohu tento výrobek koupit?
Detaily výrobku
Expand All
Collapse All
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Digitální displej
Elektrické vlastnosti
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce
1,46 W
Zkušební napětí vstup/napájení
500 V
eff
(50/60 Hz, 1 min.)
Teplotní koeficient maximální
< 0,07 %/K
Chyba přenosu maximální
± 0,1 % (z konečné hodnoty)
Napájení
Rozmezí napájecího napětí
10 V DC ... 30 V DC
Maximální příkon
50 mA
Příkon
≤ 1,5 W
Vstupní data
Signál
Vstupní signál napětí
0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
Vstupní signál napětí maximálně
30 V DC
Vstupní signál proud
4 mA ... 20 mA
0 mA ... 20 mA
Vstupní signál proud maximálně
50 mA
Hladina sepnutí signálu "1"
4 V DC ... 30 V DC
Hladina sepnutí signálu "0"
0 V DC ... 2 V DC
Vstupní odpor vstupu napětí
> 1 MΩ
Vstupní odpor vstupu proudu
cca 100 Ω při 5 mA / cca 70 Ω při 20 mA
Rozlišení vstupů (napětí)
1 mV
Rozlišení vstupů (proud)
2 µA
Potlačení šumu sítě
digitální filtrace 50/60 Hz
Vstup signál blokování
prodleva displeje
měřicí frekvence
0,1s
-1
/ 0,5 s
-1
Výstupní data
Signál:
Rozlišení převodníku D/A
14 Bit
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odstranění izolace
8 mm
Závit šroubu
M3
Průřez vodiče tuhý
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče ohebný
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG
26 ... 16
Rozměry
Rozměrový výkres
Šířka
48 mm
Výška
24 mm
Hloubka
68 mm
Údaje o materiálu
Materiál pouzdra
Macrolon 2405
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Druh ochrany
IP65 (na přední straně)
Teplota prostředí (provoz)
-20 °C ... 65 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 70 °C
Schvalovací údaje
CE
Certifikát
CE shoda
CE
Označení
UL 863
Data elektromagnetické kompatibility
Rušivé vyzařování
EN 55011 / třída B
Odolnost proti rušení
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2
Obchodní data
Objednací číslo
2864011
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
CK1
Kód výrobku
CK1311
Strana katalogu
Strana 186 (C-5-2019)
GTIN
4017918820718
Hmotnost/kus (včetně obalu)
102 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
96 g
Číslo celní sazby
90262020
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-9.0
27210301
ECLASS-10.0.1
27210301
ECLASS-11.0
27210301
ETIM
ETIM 8.0
EC011349
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Schválení
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 197577
UL Recognized
Approval ID: FILE E 197577
EAC
Approval ID: RU*DE.*08.B.01522/19
cULus Recognized
Environmental Product Compliance
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Kompatibilní produkty
Expand All
Collapse All
Příslušenství
Adaptér na nosnou lištu
MCR-SL-D-RA - 2810081
Vaše výhody
Displej 48 x 24 mm
LED 8 mm, 7segmentový
Uložení min./max. hodnoty do paměti
5 zobrazovaných míst
Pro analogové normované signály 0 ... 10 V a 0(4) ... 20 mA
Galvanické oddělení
Programovatelný
Volně programovatelné zobrazení desetinného místa