VS-IP20-IP20-93C/0,3
-
Síťový kabel
1404370
Osazený kabel PROFINET, CAT5e, stíněný, křížený kabel, AWG 22 vhodný pro tažný řetěz (7drátový), RAL 6018 (žlutozelená), zástrčka RJ45/IP20 na zástrčku RJ45/IP20, délka 0,3 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 1 |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Přenosová rychlost | 100 MBit/s |
Vlnová impedance | 100 Ω |
Mechanické údaje | |
Zásuvná síla pro návěstní kontakt | 30,00 N |
tažná síla pro návěstní kontakt | 50 N |
Cykly ohybu maximální | 3000000 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Stíněno | ano |
Krytí | IP20 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Stíněno | ano |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Krytí | IP20 |
Délka vedení | 0,30 m |
Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 1 ... 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 3000000, Poloměr ohnutí: 200 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±30 °/m |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C (pevně uložený) |
-10 °C ... 60 °C (pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1404370 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABA |
GTIN | 4046356692397 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 46,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 41,13 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) |
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno