Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na volný konec vodiče, délka kabelu: Libovolné zadání (0,2 m ... 100,0 m)
| Všeobecně | Další produkty s pevnou délkou vedení najdete v části Příslušenství |
| Typ produktu | Datový kabel osazený |
| aplikace | Standard |
| Počet pólů | 5 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| National Marine Electronics Association (Národní asociace námořní elektroniky) | |
| Certifikát | schváleno |
| Systém sběrnice | CANopen®/DeviceNet™ |
| Druh signálu / kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Přiřazení svorek | |
| Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Zástrčka) | SR (Stínění) |
| 2 (Zástrčka) | RD (V+) | |
| 3 (Zástrčka) | BK (V-) | |
| 4 (Zástrčka) | WH (CAN_H) | |
| 5 (Zástrčka) | BU (CAN_L) | |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Počet pólů | 5 |
| Druh kódování | A (Standard) |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | volný konec vodiče |
| Délka vedení | Libovolné zadání (0,2 m ... 100,0 m) |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] |
| Konstrukce vodiče | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Napájecí napětí AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 2x 0,25 mm² (Světlovodné datové vedení) |
| 2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
| 1x 0,34 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm ±0,05 mm (Světlovodné datové vedení) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj) | |
| Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | fialová RAL 4001 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE (Světlovodné datové vedení) |
| PE (Napájecí zdroj) | |
| Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
| Optický kryt stínění | 80 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení) |
| ≥ 5 GΩ*km (Napájecí zdroj) | |
| Vlnová impedance | 120 Ω ±10 % (při 1 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 70 mm, Poloměr ohnutí: 15 x D, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 3 m/s², Teplota prostředí: -20 °C ... 60 °C |
| útlum stínění | ≤ 22,9 dB/km (při 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (při 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (při 125 kHz) | |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| dle IEC 60754-1 | |
| Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
| UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| -20 °C ... 60 °C (při instalaci) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabely, použití tažného řetězu) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| National Marine Electronics Association (Národní asociace námořní elektroniky) | |
| Certifikát | schváleno |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1538102 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CKD |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |