Seznam UL
ID schválení: FILE E 335024Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m)
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 1 A |
Přenosové médium | Měď |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
Provedení | M12 Zástrčka, úhlová, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45, přímo |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PA |
Materiálem Pouzdro | PA |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
Délka vedení | Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m) |
Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] |
Flexibilní PVC PROFINET CAT5 93B | |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
Odolnost vůči olejům | OIL RES I podle UL 2256 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] |
Tažný řetěz PROFINET CAT5 93C | |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 1 ... 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 3000000, Poloměr ohnutí: 200 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±30 °/m |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Robot PROFINET CAT5 [93R] | |
Hmotnost vedení | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Robot PROFINET CAT5 [93R] |
Robot PROFINET CAT5 93R | |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
signální doba běhu | 4,8 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 1,00 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 33 mm |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: 1000000 |
Tlumení vln | 2,9 dB (při 1 MHz) |
5 dB (při 4 MHz) | |
8,1 dB (při 10 MHz) | |
10,4 dB (při 16 MHz) | |
11,9 dB (při 20 MHz) | |
15,5 dB (při 31,25 MHz) | |
26,5 dB (při 62,5 MHz) | |
41 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 [937] | |
Hmotnost vedení | 70 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® železniční aplikace CAT5 937 | |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Rychlost šíření signálu | 75 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | cca. 1,5 mm |
Vnější průměr vedení | 6,60 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | postříbřené Cu lanko |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, oranžová-žlutá |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 1,00 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Stínění | Plastem potažená hliníková fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
Max. odpor vedení | ≤ 54,4 Ω/km |
Vazební odpor | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Provozní kapacita | ≤ 65 pF (Żíla-žíla) |
≤ 100 pF (žíla-stínění) | |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC (50 Hz, 5 minut) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 6 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 40 mm |
Přeslechový útlum (NEXT) | 73 dB (při 1 MHz) |
70 dB (při 4 MHz) | |
65 dB (při 10 MHz) | |
57 dB (při 31,5 MHz) | |
52 dB (při 62,5 MHz) | |
48 dB (při 100 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 25 dB (při 4 MHz) |
30 dB (při 10 MHz) | |
30 dB (při 31,5 MHz) | |
30 dB (při 62,5 MHz) | |
28 dB (při 100 MHz) | |
Přeslech na vzdáleném konci (FEXT) | 25 dB (při 4 MHz) |
30 dB (při 10 MHz) | |
30 dB (při 31,5 MHz) | |
30 dB (při 62,5 MHz) | |
28 dB (při 100 MHz) | |
Tlumení vln | 2 dB (při 1 MHz) |
4,4 dB (při 4 MHz) | |
7,4 dB (při 10 MHz) | |
14 dB (při 31,5 MHz) | |
20 dB (při 62,5 MHz) | |
26 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Korozivita zplodin hoření | EN 50267-2-2 |
Toxicita zplodin hoření | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Hustota kouře | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Odolnost vůči olejům | podle IRM 902, 72 h při 100 °C |
Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Třída C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Úroveň nebezpečí LR1 – LR4) | |
Jiná odolnost | odolné proti palivům (podle IRM 903, 168 h při 70 °C) |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Flexibilní PROFINET CAT5 [93M] | |
Hmotnost vedení | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Flexibilní PROFINET CAT5 [93M] |
Flexibilní PROFINET CAT5 93M | |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | cca. 1,5 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
Provozní kapacita | 52 pF |
Kabel jmenovitého napětí | 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Přeslechový útlum (NEXT) | 80 dB (při 1 MHz) |
76 dB (při 4 MHz) | |
70 dB (při 10 MHz) | |
65 dB (při 16 MHz) | |
63 dB (při 20 MHz) | |
60 dB (při 31,25 MHz) | |
55 dB (při 62,5 MHz) | |
50 dB (při 100 MHz) | |
Tlumení vln | 2,1 dB (při 1 MHz) |
4 dB (při 4 MHz) | |
6,3 dB (při 10 MHz) | |
8 dB (při 16 MHz) | |
9 dB (při 20 MHz) | |
11,4 dB (při 31,25 MHz) | |
16,5 dB (při 62,5 MHz) | |
21,3 dB (při 100 MHz) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1408632 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJN |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |