Seznam UL
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 0,175 A | |||
cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 0,175 A | |||
cUL Listed
ID schválení: E221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 48 V | 6 A | ||
| Data | 50 V | 0,5 A | ||
Seznam UL
ID schválení: E221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 48 V | 6 A | ||
| Data | 50 V | 0,5 A | ||