Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s osazeným stíněným kulatým kabelem pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení 1 × 36 jednotlivých vodičů, délka kabelu: 6 m
Typ produktu | Čelní adaptér |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Max. přípustné provozní napětí | 250 V AC/DC |
Maximální přípustný proud | 3 A (na jednotlivou žílu) |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Vhodná V/V karta | 1756-IB16D |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IF16 | |
1756-IF8 | |
1756-IF8I | |
1756-IRT8I | |
1756-OB16D | |
1756-OB16I | |
1756-OB32 | |
1756-HSC | |
1756-IA16I | |
1756-IA32 | |
1756-IB16IF | |
1756-IB16ISOE | |
1756-IF16H | |
1756-IF4FXOF2F | |
1756-IF8H | |
1756-IF8IH | |
1756-IH16I | |
1756-IH16ISOE | |
1756-IM16I | |
1756-IR12 | |
1756-IT16 | |
1756-IV32 | |
1756-LSC8XIB8I | |
1756-OA16I | |
1756-OB16IEF | |
1756-OB16IEFS | |
1756-OB16IS | |
1756-OB8EI | |
1756-OF8I | |
1756-OF8IH | |
1756-OH8I | |
1756-OV32E | |
1756-OW16I | |
1756-OX8I |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Zásuvné připojení |
Poznámka | Zásuvný do 36pólových V/V konstrukčních skupin |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Jednotlivé žíly |
Počet přípojek | 36 |
Počet pólů | 1 |
Poznámka | Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče |
Délka | 6 m |
Délka vedení | 6 m |
Počet pólů | 36 |
Stíněno | ano |
Druh vedení | Osazený, stíněný kulatý kabel |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 36x 0,82 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,0254 |
Vnější průměr vedení | 15,88 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 109,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 156,2 mm |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
Počet pólů | 36 |
Stíněno | ano |
Druh vedení | Osazený, stíněný kulatý kabel |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 36x 0,82 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,0254 |
Vnější průměr vedení | 15,88 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 109,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 156,2 mm |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
color code | |
Zástrčka ControlLogix (1) | () = černá |
Zástrčka ControlLogix (2) | () = hnědá |
Zástrčka ControlLogix (3) | () = červená |
Zástrčka ControlLogix (4) | () = oranžová |
Zástrčka ControlLogix (5) | () = žlutá |
Zástrčka ControlLogix (6) | () = zelená |
Zástrčka ControlLogix (7) | () = modrá |
Zástrčka ControlLogix (8) | () = fialová |
Zástrčka ControlLogix (9) | () = šedá |
Zástrčka ControlLogix (10) | () = bílá |
Zástrčka ControlLogix (11) | () = bílá-černá |
Zástrčka ControlLogix (12) | () = bílá-hnědá |
Zástrčka ControlLogix (13) | () = bílá-červená |
Zástrčka ControlLogix (14) | () = bílá-oranžová |
Zástrčka ControlLogix (15) | () = bílá-žlutá |
Zástrčka ControlLogix (16) | () = bílá-zelená |
Zástrčka ControlLogix (17) | () = bílá-modrá |
Zástrčka ControlLogix (18) | () = bílá-fialová |
Zástrčka ControlLogix (19) | () = bílá-šedá |
Zástrčka ControlLogix (20) | () = hnědá-černá |
Zástrčka ControlLogix (21) | () = hnědá-červená |
Zástrčka ControlLogix (22) | () = hnědá-oranžová |
Zástrčka ControlLogix (23) | () = hnědá-žlutá |
Zástrčka ControlLogix (24) | () = hnědá-zelená |
Zástrčka ControlLogix (25) | () = hnědá-modrá |
Zástrčka ControlLogix (26) | () = hnědá-fialová |
Zástrčka ControlLogix (27) | () = hnědá-šedá |
Zástrčka ControlLogix (28) | () = hnědá-bílá |
Zástrčka ControlLogix (29) | () = zelená-černá |
Zástrčka ControlLogix (30) | () = zelená-hnědá |
Zástrčka ControlLogix (31) | () = zelená-červená |
Zástrčka ControlLogix (32) | () = zelená-oranžová |
Zástrčka ControlLogix (33) | () = zelená-modrá |
Zástrčka ControlLogix (34) | () = zelená-fialová |
Zástrčka ControlLogix (35) | () = zelená-šedá |
Zástrčka ControlLogix (36) | () = zelená-bílá |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... -70 °C |
Normy/předpisy | UL 61010-2-201 |
Objednací číslo | 2908862 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CK2 |
Kód výrobku | CK2311 |
GTIN | 4063151468408 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3 042 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3 042 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | US |
ECLASS-9.0 | 27242292 |
ECLASS-10.0.1 | 27242292 |
ECLASS-11.0 | 27242292 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |