Čelní adaptér - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
2900889

Čelní adaptér VARIOFACE pro konstrukční skupiny Inline-HD, pro přenos 8 digitálních signálů.


Detaily výrobku




Typ produktu Čelní adaptér
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2
Izolace Funkční izolace

Max. přípustné provozní napětí 60 V DC
Maximální přípustný proud 1 A (na trasu)
Izolační pevnost 63 V
Jmenovité rázové napětí 0,6 kV
Podporovaná řídicí jednotka PHOENIX CONTACT Inline
Vhodná V/V karta IB IL 24 DO8/HD-PAC
IB IL 24 DI8/HD-PAC

Úroveň řízení
Typ připojení IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek 1
Počet pólů 14
Rozteč 2,54 mm

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -20 °C ... 70 °C

Normy/předpisy IEC 60664
DIN EN 50178

Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2900889
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CK2
Kód výrobku CK2115
Strana katalogu Strana 486 (C-5-2019)
GTIN 4046356545075
Hmotnost/kus (včetně obalu) 28,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 27,2 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“