Blok rozvodek - PTVFIX 2X2,5 RD
1019463

Blok rozvodek, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: červená


Detaily výrobku




Typ produktu rozvodná svorka
Počet pólů 1
Počet přípojek 2
Počet řad 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 2
jmenovitý průřez 2,5 mm²
1. Patro
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A
Zatěžovací proud maximální 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Šířka 5,3 mm
Výška 21,7 mm
Délka 28,6 mm

Barva červená
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže osaditelné na adaptér na nosnou lištu
Přímá montáž s přírubou
Plovoucí

Objednací číslo 1019463
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA211
GTIN 4055626506401
Hmotnost/kus (včetně obalu) 3,368 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,3 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400


Vaše výhody

Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží