Blok rozvodek, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: zelená