Blok rozvodek - PTVFIX 2,5-L/N/GNYE
1300612

Blok rozvodek, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu rozvodná svorka

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

jmenovitý průřez 2,5 mm²

Šířka 15,68 mm
Výška 21,7 mm
Délka 28,6 mm

Barva šedá

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Objednací číslo 1300612
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA281
GTIN 4063151544751
Hmotnost/kus (včetně obalu) 9,53 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,5 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400