Blok rozvodek - PTVFIX 2,5/5
1300611

Blok rozvodek, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, barva: šedá


Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen.

Typ produktu rozvodná svorka
Počet pólů 5
Počet přípojek 10
Počet řad 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 10
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
B3
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A
Zatěžovací proud maximální 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Součtový proud maximální Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen.
Jmenovité napětí 690 V
Poznámka Norma IEC 60947-7-1 platí pouze při použití upevňovacího příslušenství.
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 450 V (podle normy IEC 60998-2-2)
Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 20 ... 12
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Šířka 25,98 mm
Výška 21,7 mm
Délka 28,6 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² 0,3 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 1,89 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Poznámka Při řazení několika bloků se doporučuje vsadit jeden adaptér nosné lišty pod každé spojovací místo, resp. po jednom prvku příruby mezi bloky.
U variant se 6 nebo 7 přípojkami stačí umístit adaptér nosné lišty doprostřed každého bloku a přírubové prvky po každém druhém bloku.
V závislosti na konkrétním použití a mechanickém zatížení lze však zvolit i jiné uspořádání montážního příslušenství.
Při použití adaptéru nosné lišty PTFIX-NS35 smí připojený blok přesahovat maximálně do poloviny.
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 9 U/min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
IEC 60998-2-2
IEC 60947-7-1
IEC 60998-2-2

Způsob montáže osaditelné na adaptér na nosnou lištu

Objednací číslo 1300611
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA281
GTIN 4063151545529
Hmotnost/kus (včetně obalu) 15,332 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,332 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400