Blok rozvodek, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, barva: šedá
Všeobecně | |
Poznámka | Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen. |
Typ produktu | rozvodná svorka |
Počet pólů | 2 |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Počet přípojek na jedno patro | 4 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
B3 | |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 14 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Součtový proud maximální | Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen. |
Jmenovité napětí | 690 V |
Poznámka | Norma IEC 60947-7-1 platí pouze při použití upevňovacího příslušenství. |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Jmenovité napětí | 450 V (podle normy IEC 60998-2-2) |
Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 20 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Šířka | 10,53 mm |
Výška | 21,7 mm |
Délka | 28,6 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Poznámka | Při řazení několika bloků se doporučuje vsadit jeden adaptér nosné lišty pod každé spojovací místo, resp. po jednom prvku příruby mezi bloky. |
U variant se 6 nebo 7 přípojkami stačí umístit adaptér nosné lišty doprostřed každého bloku a přírubové prvky po každém druhém bloku. | |
V závislosti na konkrétním použití a mechanickém zatížení lze však zvolit i jiné uspořádání montážního příslušenství. | |
Při použití adaptéru nosné lišty PTFIX-NS35 smí připojený blok přesahovat maximálně do poloviny. | |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 9 U/min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 | |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60998-2-2 |
Způsob montáže | osaditelné na adaptér na nosnou lištu |
Objednací číslo | 1300608 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BEA |
Kód výrobku | BEA281 |
GTIN | 4063151545468 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,02 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 6,02 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |