Bezkontaktní bezpečnostní spínač, zesílený akční člen, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, kulaté provedení
Bezpečnostní spínač
Kompaktní, bezdotykový bezpečnostní spínač PSRswitch dohlíží na ochranné dveře a polohy. Díky integrované technologii RFID nabízí spínač maximální ochranu proti manipulaci a dosahuje nejvyšší funkční bezpečnosti v souladu s EN ISO 14119. Kompatibilní vyhodnocovací jednotky, kabeláž SAC a integrovaná diagnostika umožňují hospodárné řešení pro digitální továrnu.
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, kulaté provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 5 m
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, kompaktní provedení, 4pólový konektor M8
Distanční deska pro bezpečnostní spínač konstrukční řady PSR-MIS-RS-... pro přímou montáž senzorů a akčních členů na feritický materiál
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, ploché provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 5 m
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, kulaté provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 3 m
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, kulaté provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 3 m
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, kompaktní provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 3 m
Distanční deska pro bezpečnostní spínač konstrukční řady PSR-MIS-RL-... pro přímou montáž senzorů a akčních členů na feritický materiál
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, ploché provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 3 m
Kompaktní bezkontaktní bezpečnostní spínač PSRswitch
Inteligentní monitorování ochranných dveří a polohy s bezkontaktním bezpečnostním spínačem PSRswitch
Bezdotykový bezpečnostní spínač PSRswitch sleduje ochranné dveře a polohy stroje a v nouzové situaci uvede stroje a zařízení do bezpečného stavu.
Vaše výhody:
- Maximální ochrana proti nedovoleným zásahům díky třem úrovním RFID kódování
- Bezpečné sériové zapojení s rozsáhlými diagnostickými informacemi
- Přípojka M12 pro snadnou instalaci a údržbu
- Kompaktní provedení pro flexibilní montáž na dveře a klapky
- Hospodárné kompletní řešení pro bezpečnou digitální továrnu
Nové produkty
Magnetické bezpečnostní spínače
Spolehlivá detekce stavu
Magnetické bezpečnostní spínače PSR-MIS monitorují bezdotykově pohyblivé ochranné kryty.
Hlavní vlastnosti
- 3 provedení
- Bezpečné sériové zapojení až do PL e
Vaše výhody
- Osvědčený princip magnetického spínání pro spolehlivé monitorování stavu
- Jednoduchá diagnostika díky LED ukazateli přímo na snímači
- Různá provedení pro flexibilní montáž na dveře a klapky
Nejvyšší ochrana proti manipulaci Tři úrovně kódování RFID: Fixcode, Unicode a Multicode
Bezkontaktní technologie RFID umožňuje neopotřebitelnou funkci a současně maximální flexibilitu při montáži. Díky unikátnímu kódování RFID jsou bezpečnostní spínače navíc zajištěny proti manipulaci.
Snímač je přitom k dispozici se třemi různými možnostmi kódování: Jako Fixcode s pevně naučenou ovládací jednotkou, jako Unicode s výměnnými ovládacími jednotkami, které lze zaučit, a jako Multicode, který přijímá všechny ovládací jednotky, aniž by se musely zaučovat.
Náš PSRswitch je certifikován TÜV a splňuje všechny důležité bezpečnostní standardy.
Kompaktní design Flexibilní provedení montáže na dveře a klapky
Bezpečnostní spínač PSRswitch lze namontovat různými způsoby: Svisle na ochranné dveře, vodorovně na menší klapky nebo za účelem dohledu různých pozic. Snímač a ovládací jednotku můžete umístit téměř kamkoli, a to i na těžko přístupná místa, neboť bezpečnostní snímač je přístupný ze všech stran. Připojení se provádí standardním konektorem M12. Bezpečné sériové zapojení několika bezpečnostních spínačů PSRswitch k vyhodnocovací jednotce je možné provést pomocí standardizovaných rozvodek Y a volně osaditelných kabelů snímače/akčního členu.
Navíc lze přímo na bezpečnostní spínač namontovat tlačítko pro restart. Zabrání se tak nechtěnému spuštění stroje, např. při náhodném zavření dveří během údržby.
Inteligentní diagnostika pomocí IO-Link Bezpečné sériové zapojení podle EN ISO 14119
Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSRswitch jsou vhodné k samostatnému použití i pro bezpečné sériové zapojení až do PL e podle normy EN ISO 13849. Přitom lze bezpečně zapojit do série až 30 bezpečnostních spínačů.
Bezpečné sériové zapojení je dvoukanálové: bezpečnostní informace o stavu připojených spínačů jsou přenášeny do vhodné vyhodnocovací jednotky. Mimo to lze prostřednictvím integrovaného diagnostického kanálu přes IO-Link přenášet do nadřazené řídicí jednotky i další bezpečnostně nevýznamné informace o stavu bezpečnostních spínačů PSRswitch – jako např. „Dveře otevřeny“ nebo „Dveře zavřeny“. Tak lze zaznamenávat a vyhodnocovat data v reálném čase.
Inteligentní diagnostika pomocí PSRswitch přes IO-Link
1. Bezpečnostní relé PSRmini
Informace o stavu jednotlivých spínačů se přenáší prostřednictvím inteligentního diagnostického kanálu do bezpečnostního relé PSR-MC42 jako vyhodnocovací jednotky. Bezpečnostní relé přenáší diagnostické údaje o spínačích přes IO-Link do řídicí jednotky. Zde se jedná o údaje, které se netýkají bezpečnosti.
2. Brána IO-Link
Diagnostická data spínačů, která nesouvisejí s bezpečností, se nezávisle na bezpečnostní koncepci přenáší prostřednictvím inteligentního diagnostického kanálu do brány IO-Link. Odtud jsou data předávána přes IO-Link do řídicí jednotky.
3. Přímé propojení
Další variantou je přímé propojení bezpečnostních spínačů s řídicí jednotkou stroje. Také v tomto uspořádání má bezpečné sériové zapojení dva kanály. Bezpečnostní spínače jsou připojeny k bezpečnostnímu spínači.
Zamezení maskování chyb Maximální dostupnost zařízení až do PL e
S novou bezpečnostní normou EN ISO 14119 nabývá na významu eliminace maskování chyb. Tuto bezpečnostní mezeru můžete velmi snadno vyplnit pomocí bezkontaktních bezpečnostních spínačů PSRswitch od společnosti Phoenix Contact:
Inteligentní bezpečnostní spínač PSRswitch nepřetržitě monitoruje oba kanály z hlediska chyb a na rozdíl od běžných spínačů brání maskování chyb ve vašem zařízení. Pokud v jednom kanálu dojde k chybě, použije spínač k bezpečnému vypnutí druhý kanál a zabrání opětovnému zapnutí.
Toto rozpoznávání chyb umožňuje v kaskádě dosažení nejvyšší úrovně výkonu PL e.