Bezpečnostní spínač k monitorování otáček a oblasti otáček bez čidla do SIL 3, kat. 4, PL e, dvoukanálové vyhodnocení točivého pole střídavých a třífázových motorů, výměnná svornice push-in, šířka: 12,5 mm
Příliš vysoké rychlosti představují nebezpečí pro člověka i stroj. Kompaktní snímače otáček a snímače prostojů PSRmotion dohlížejí na otočájící se díly a v případě nouze je bezpečně odpojí. Spínací přístroje jsou kompatibilní se všemi běžnými typy senzorů a je možně je obzvláště rychle nakonfigurovat a zprovoznit pomocí tlačítek na produktu či za pomoci softwaru.
Více informacíBezpečnostní spínač k monitorování otáček a oblasti otáček bez čidla do SIL 3, kat. 4, PL e, dvoukanálové vyhodnocení točivého pole střídavých a třífázových motorů, výměnná svornice push-in, šířka: 12,5 mm
Bezpečnostní spínač k monitorování otáček a oblasti otáček bez čidla do SIL 3, kat. 4, PL e, dvoukanálové vyhodnocení točivého pole střídavých a třífázových motorů, výměnná šroubová svornice, šířka: 12,5 mm
Bezpečnostní spínač k dohledu prostojů bez čidla u tří a jednofázových motorů do SIL 3, kat. 3, jakostní stupeň e, dvoukanálové vyhodnocení remanentního napětí střídavých, trojfázových a stejnosměrných motorů, výměnná svornice push-in, šířka: 12,5 mm
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 25/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Siemens, Heidenhain
Bezpečnostní spínač k dohledu prostojů bez čidla u tří a jednofázových motorů do SIL 3, kat. 3, jakostní stupeň e, dvoukanálové vyhodnocení remanentního napětí střídavých, trojfázových a stejnosměrných motorů, výměnná šroubová svornice, šířka: 12,5 mm
2kanálový snímač otáček a zastavení do SIL 3 nebo kat. 4, PL e, 2 bezpečné reléové výstupy, vhodné pro připojení HTL, TTL nebo kodérů Sin/Cos a bezdotykových spínačů přiblížení, šířka: 22,5 mm, výměnná svornice push in
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Allen-Bradley (Kinetix)
Multifunkční paměťový elektronický prvek pro systém INTERFACE slouží pro snadné uložení a zálohování dané konfigurace.
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: FANUC CN
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu 2,5 m, pro řídicí jednotku: Control Techniques, typ Unidrive SP
Bezpečný snímač otáček PSR-MM35 spolehlivě sleduje rychlost a tak chrání před nebezpečnými pohyby. Pohyby můžete monitorovat nanejvýš hospodárně a efektivně zcela bez přídavné senzoriky.
Snímač otáček a zastavení pro bezpečné monitorování pohybu
Díky kombinovanému snímači otáček a zastavení PSR-MM30 můžete sledovat kromě zastavení až tři různé provozní režimy. Díky spolehlivé metodě měření zajišťuje PSR-MM30 vysokou použitelnost systému.
Software PSRmotion pro snímače otáček a snímače zastavení
Se softwarem PSRmotion lze naše snímače otáček a zastavení pohodlně uvést do provozu, parametrizovat a sledovat.
V režimu měření v reálném čase můžete vizualizovat sekvence pohybu svého stroje.
Software pro operační systém Windows si můžete stáhnout zdarma. Software je pak přizpůsoben prostřednictvím USB rozhraní.
Snímač zastavení PSRmotion konstrukční šířky 12,5 mm
Díky úzkému snímači zastavení PSR-MM25 lze kontrolovat zastavení stroje i bez dodatečných snímačů a např. spouštět zajišťovací zařízení. Pro rozpoznání zastavení se vyhodnocuje indukované napětí ve vinutí motoru.