Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kódovaný akční člen, kompatibilní se všemi typy kódování snímačů, indukční napájení přes snímač, IP69K
Kompaktní, bezdotykový bezpečnostní spínač PSRswitch dohlíží na ochranné dveře a polohy. Díky integrované technologii RFID nabízí spínač maximální ochranu proti manipulaci a dosahuje nejvyšší funkční bezpečnosti v souladu s EN ISO 14119. Kompatibilní vyhodnocovací jednotky, kabeláž SAC a integrovaná diagnostika umožňují hospodárné řešení pro digitální továrnu.
Více informacíBezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kódovaný akční člen, kompatibilní se všemi typy kódování snímačů, indukční napájení přes snímač, IP69K
Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), snímač s pevným kódováním RFID, typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), automatické nebo ruční spuštění, integrovaná diagnostika, napájení 24 V DC, IP69K, konektor M12
Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), snímač Unicode s kódováním RFID, typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), automatické nebo ruční spuštění, integrovaná diagnostika, napájení 24 V DC, IP69K, konektor M12
Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), snímač Multicode s kódováním RFID, typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), automatické nebo ruční spuštění, integrovaná diagnostika, napájení 24 V DC, IP69K, konektor M12
Modul brány pro záznam nezabezpečených stavových a diagnostických údajů bezpečnostních spínačů PSR-CT a předávání datových paketů masteru IO-Link
Kompaktní bezkontaktní bezpečnostní spínač PSRswitch
Bezdotykový bezpečnostní spínač PSRswitch sleduje ochranné dveře a polohy stroje a v nouzové situaci uvede stroje a zařízení do bezpečného stavu.
Bezkontaktní technologie RFID umožňuje neopotřebitelnou funkci a současně maximální flexibilitu při montáži. Díky unikátnímu kódování RFID jsou bezpečnostní spínače navíc zajištěny proti manipulaci.
Snímač je přitom k dispozici se třemi různými možnostmi kódování: Jako Fixcode s pevně naučenou ovládací jednotkou, jako Unicode s výměnnými ovládacími jednotkami, které lze zaučit, a jako Multicode, který přijímá všechny ovládací jednotky, aniž by se musely zaučovat.
Náš PSRswitch je certifikován TÜV a splňuje všechny důležité bezpečnostní standardy.
Bezpečnostní spínač PSRswitch lze namontovat různými způsoby: Svisle na ochranné dveře, vodorovně na menší klapky nebo za účelem dohledu různých pozic. Snímač a ovládací jednotku můžete umístit téměř kamkoli, a to i na těžko přístupná místa, neboť bezpečnostní snímač je přístupný ze všech stran. Připojení se provádí standardním konektorem M12. Bezpečné sériové zapojení několika bezpečnostních spínačů PSRswitch k vyhodnocovací jednotce je možné provést pomocí standardizovaných rozvodek Y a volně osaditelných kabelů snímače/akčního členu.
Navíc lze přímo na bezpečnostní spínač namontovat tlačítko pro restart. Zabrání se tak nechtěnému spuštění stroje, např. při náhodném zavření dveří během údržby.
Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSRswitch jsou vhodné k samostatnému použití i pro bezpečné sériové zapojení až do PL e podle normy EN ISO 13849. Přitom lze bezpečně zapojit do série až 30 bezpečnostních spínačů.
Bezpečné sériové zapojení je dvoukanálové: bezpečnostní informace o stavu připojených spínačů jsou přenášeny do vhodné vyhodnocovací jednotky. Mimo to lze prostřednictvím integrovaného diagnostického kanálu přes IO-Link přenášet do nadřazené řídicí jednotky i další bezpečnostně nevýznamné informace o stavu bezpečnostních spínačů PSRswitch – jako např. „Dveře otevřeny“ nebo „Dveře zavřeny“. Tak lze zaznamenávat a vyhodnocovat data v reálném čase.
Inteligentní diagnostika pomocí PSRswitch přes IO-Link
1. Bezpečnostní relé PSRmini
Informace o stavu jednotlivých spínačů se přenáší prostřednictvím inteligentního diagnostického kanálu do bezpečnostního relé PSR-MC42 jako vyhodnocovací jednotky. Bezpečnostní relé přenáší diagnostické údaje o spínačích přes IO-Link do řídicí jednotky. Zde se jedná o údaje, které se netýkají bezpečnosti.
2. Brána IO-Link
Diagnostická data spínačů, která nesouvisejí s bezpečností, se nezávisle na bezpečnostní koncepci přenáší prostřednictvím inteligentního diagnostického kanálu do brány IO-Link. Odtud jsou data předávána přes IO-Link do řídicí jednotky.
3. Přímé propojení
Další variantou je přímé propojení bezpečnostních spínačů s řídicí jednotkou stroje. Také v tomto uspořádání má bezpečné sériové zapojení dva kanály. Bezpečnostní spínače jsou připojeny k bezpečnostnímu spínači.
S novou bezpečnostní normou EN ISO 14119 nabývá na významu eliminace maskování chyb. Tuto bezpečnostní mezeru můžete velmi snadno vyplnit pomocí bezkontaktních bezpečnostních spínačů PSRswitch od společnosti Phoenix Contact:
Inteligentní bezpečnostní spínač PSRswitch nepřetržitě monitoruje oba kanály z hlediska chyb a na rozdíl od běžných spínačů brání maskování chyb ve vašem zařízení. Pokud v jednom kanálu dojde k chybě, použije spínač k bezpečnému vypnutí druhý kanál a zabrání opětovnému zapnutí.
Toto rozpoznávání chyb umožňuje v kaskádě dosažení nejvyšší úrovně výkonu PL e.