Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 1, SIL CL 1, kat. 1, PL c, v závislosti na aplikaci do SIL 3, SIL CL 3, kat. 4, PL e, jednokanálový provoz, 4 povolovací trasy, US = 24 V AC/DC, výměnné šroubové svornice
Naše bezpečnostní relé s certifikací TÜV s nuceně vedenými kontakty poskytují maximální bezpečnost pro jednu až tři pevné bezpečnostní funkce. V závislosti na prostorových možnostech máte k dispozici vysoce kompaktní provedení od 6 mm.
Více informacíBezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 1, SIL CL 1, kat. 1, PL c, v závislosti na aplikaci do SIL 3, SIL CL 3, kat. 4, PL e, jednokanálový provoz, 4 povolovací trasy, US = 24 V AC/DC, výměnné šroubové svornice
Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí, ochranných dveří a světelné mříže do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, jedno nebo dvoukanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí 24 V AC/DC, výměnná svorka Push-in
Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 2 spínače se zpožděným odpadem od 0,1 s do 30 s, výměnná svornice se šroubovým spojem
Bezpečnostní relé pro obouruční řízení podle normy ISO 13851 typ IIIC až SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, sledování současnosti < 0,5 s, 2 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, bezpečné oddělení, šířka: 22,5 mm, výměnná svorka push-in
Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (jakostní stupeň) podle EN ISO 13849, 2kanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí: 24 V AC/DC, výměnná svornice push in
Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 3 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 2 spínací kontakty se zpožděným pevně daným odpadem 10,0 s, výměnná svorka Push-in
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 1, Kat. 1, PL c, závislé na aplikaci do SIL 3, kat. 4, PL e, 1kanálový provoz, automatické spouštění, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení, ochranných dveří a světelné závory do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, jedno nebo dvoukanálový provoz, 3 povolovací trasy, vstupní jmenovité napětí 24 V AC/DC, zásuvný konektor se šroubovými svorkami
Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 1, SIL CL 1, kat. 1, PL c, v závislosti na aplikaci do SIL 3, SIL CL 3, kat. 4, PL e, jednokanálový provoz, 4 povolovací cesty proudu, US = 24 V AC/DC, výměnná svorka Push-in
Svorka pro filtrování testovacích impulzů bezpečných výstupů polovodiče s nastavitelnými hodnotami filtru (20 µF/86 µF), jakož i pro EMC filtrování signálů 24 V až po intenzitu proudu 2 A.
Jako konstruktér strojů znáte dynamiku a požadavky svého trhu. Funkční bezpečnost při tom hraje stále větší roli. Významně k tomu přispívají normy a směrnice. S našimi bezpečnostními relé PSR vytvoříte nové bezpečnostní koncepce, které přináší mnoho výhod:
Naše kompaktní bezpečnostní relé splňují celosvětové požadavky na strojírenské aplikace. Uplatnění tak nacházejí především v potravinářských, balicích a montážně-manipulačních strojích.
Bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm
PSRmini jsou nejužší bezpečnostní relé na trhu. Bezpečnostní relé PSRmini vyžadují až o 70 % méně prostoru v rozvaděči, aniž by to omezilo jejich výkon.
Bezpečnostní relé v běžném provedení
Klasická bezpečnostní relé PSRclassic se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. Šířka pouzdra odpovídá běžným velikostem pouzder na trhu.